Menu Search

Patas - Inclinación ajustable

En stock

Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
4277 En stock
M10
15.0 mm
25.0 mm
23477 En stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
4 En stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
4246 En stock
M10
15.0 mm
38.0 mm
5544 En stock
M8
12.0 mm
38.0 mm
4799 En stock
M8
12.0 mm
32.0 mm
3684 En stock
M8
12.0 mm
47.5 mm
10186862 1710 En stock
M8
25.0 mm
47.5 mm
5104 En stock
M10
15.0 mm
47.5 mm
10186794 302 En stock
M8
12.0 mm
25.0 mm
13200 En stock
M8
25.0 mm
32.0 mm
10834 En stock
M10
50.0 mm
32.0 mm
2120 En stock
M10
38.0 mm
25.0 mm
3702 En stock
M10
15.0 mm
32.0 mm
45074 En stock
M10
50.0 mm
47.5 mm
2575 En stock
M10
50.0 mm
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
32.5 mm
1690 En stock
M10
38.0 mm
38.0 mm
1050 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
4340 En stock
M10
38.0 mm
47.5 mm
  • de 2
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M10 15.0 mm Negro

10186879


Niveles de existencias
4277 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M8 25.0 mm Negro

10186831


Niveles de existencias
23477 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M8 25.0 mm Negro

10186855


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M10 15.0 mm Negro

10186893


Niveles de existencias
4246 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M8 12.0 mm Negro

10186817


Niveles de existencias
5544 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M8 12.0 mm Negro

10186800


Niveles de existencias
4799 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M8 12.0 mm Negro

10186824


Niveles de existencias
3684 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M8 25.0 mm Negro

10186862


Niveles de existencias
1710 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M10 15.0 mm Negro

10186909


Niveles de existencias
5104 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M8 12.0 mm Negro

10186794


Niveles de existencias
302 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M8 25.0 mm Negro

10186848


Niveles de existencias
13200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M10 50.0 mm Negro

10186961


Niveles de existencias
10834 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M10 38.0 mm Negro

10186916


Niveles de existencias
2120 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.0 mm M10 15.0 mm Negro

10186886


Niveles de existencias
3702 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M10 50.0 mm Negro

10186985


Niveles de existencias
45074 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M10 50.0 mm Negro

10186954


Niveles de existencias
2575 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 32.5 mm M6 25.0 mm Negro

10252543


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    32.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 38.0 mm M10 38.0 mm Negro

10186930


Niveles de existencias
1690 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 25.0 mm M6 25.0 mm Negro

10252536


Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno
Patas giratorias ajustables 47.5 mm M10 38.0 mm Negro

10186947


Niveles de existencias
4340 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Articulación giratoria
    20°
  • Material de base
    Polipropileno