Menu Search

Patas para maquinaria - Estándar

En stock

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de la base Diámetro de la base Compra
8,2574 € - 8,6886 € 7 En stock
Rotación de plástico
80.0 mm
11 En stock
Rotación de plástico
60.0 mm
21,5391 € - 22,6725 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
100.0 mm
50,8744 € - 53,5525 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
120.0 mm
5,7923 € - 6,1018 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
60.0 mm
14,35 € - 15,1055 € Solicite el plazo de entrega aquí
Swivel
80.0 mm
15,7878 € - 16,6187 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
80.0 mm
18,1382 € - 19,0924 € 80 En stock
Swivel
80.0 mm
18,1382 € - 19,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
80.0 mm
21,8152 € - 22,9639 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
80.0 mm
12,1378 € - 12,777 € Solicite el plazo de entrega aquí
Swivel
60.0 mm
27,5384 € - 28,9882 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
100.0 mm
7,3824 € - 7,7709 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
40.0 mm
9,9812 € - 10,5066 € 536 En stock
Rotación de plástico
60.0 mm
3,4055 € - 3,5846 € 51 En stock
Rotación de plástico
40.0 mm
10336786 12,5574 € - 13,2207 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
80.0 mm
6,1683 € - 6,4998 € 70 En stock
Rotación de plástico
60.0 mm
20,6941 € - 45,7323 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
120.0 mm
5,3229 € - 11,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
60.0 mm
6,3777 € - 14,0802 € 10517 En stock
Rotación de plástico
80.0 mm
  • de 3
Patas ajustables 80.0 mm M12 Negro

10203354

Rango de precios
8,6886 € - 8,2574 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 60.0 mm M12 Negro

10494516


Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Pata de nivelado para montaje de espárrago 100.0 mm M16 66.0 mm Negro

10645529

Rango de precios
22,6725 € - 21,5391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    66.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Acero

10642597

Rango de precios
53,5525 € - 50,8744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Diámetro de la base
    120.0 mm
  • Longitud de la rosca
    250.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables 60.0 mm M12 Negro

10336762

Rango de precios
6,1018 € - 5,7923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 80.0 mm M12 100.0 mm Negro

10640357

Rango de precios
15,1055 € - 14,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Swivel
Pata de nivelado para montaje de espárrago 80.0 mm M16 66.0 mm Negro

10451267

Rango de precios
16,6187 € - 15,7878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    66.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Pata de nivelado para montaje de espárrago 80.0 mm M16 100.0 mm Negro

10640340

Rango de precios
19,0924 € - 18,1382 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Swivel
Patas ajustables 80.0 mm M16 100.0 mm Negro

10448236

Rango de precios
19,0924 € - 18,1382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables 80.0 mm M16 150.0 mm Negro

10637890

Rango de precios
22,9639 € - 21,8152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Pata de nivelado para montaje de espárrago 60.0 mm M10 125.0 mm Negro

10548592

Rango de precios
12,777 € - 12,1378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    125.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Swivel
Patas ajustables 100.0 mm M16 150.0 mm Negro

10548578

Rango de precios
28,9882 € - 27,5384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Pata de nivelado para montaje de espárrago 40.0 mm M8 40.0 mm Negro

10548516

Rango de precios
7,7709 € - 7,3824 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables 60.0 mm M10 70.0 mm Negro

10628980

Rango de precios
10,5066 € - 9,9812 €

Niveles de existencias
536 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables 40.0 mm M8 Negro

10336496

Rango de precios
3,5846 € - 3,4055 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 80.0 mm M12 Negro

10336786

Rango de precios
13,2207 € - 12,5574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 60.0 mm M10 Negro

10203347

Rango de precios
6,4998 € - 6,1683 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 120.0 mm M20 Negro

10203323

Rango de precios
45,7323 € - 20,6941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    120.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 60.0 mm M8 Negro

10203330

Rango de precios
11,7692 € - 5,3229 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 80.0 mm M12 Negro

10336748

Rango de precios
14,0802 € - 6,3777 €

Niveles de existencias
10517 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Acero