Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior compatible | Color | Tipo | Anchura general | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4844 € - 6,8335 € | 1695 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Sin apilamiento
|
2.126 in
54.0 mm
|
Acero suave
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 4,5803 € - 4,813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Sin apilamiento
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero suave
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 4,9717 € - 5,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero suave
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 31,8295 € - 33,5008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Natural
|
Sin apilamiento
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acero inoxidable
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,2543 € - 0,5622 € | 1200 En stock |
|
Negro
|
Stacking
|
|
Nylon
|
|
||
| 6,6219 € - 6,9604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Natural
|
Sin apilamiento
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acero suave
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 5,1304 € - 5,6381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Sin apilamiento
|
2.126 in
54.0 mm
|
Acero suave
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar