Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.
Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.
Código De La Serie: SR1503
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo | Color | Forma de la base | Material completo | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7649 € - 0,8051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,2476 € - 0,2604 € | 4043 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Conector de tubo adyacente
|
||
0,8201 € - 0,8632 € | 980 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,2084 € - 0,2193 € | 55 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Conector de tubo adyacente
|
||
0,5196 € - 0,5469 € | 5399 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
Rectangular
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,0927 € - 0,2049 € | 10219 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
3,2624 € - 3,4336 € | 3296 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Nylon 6/6
|
Conector de tubo adyacente
|
||
0,2151 € - 0,2266 € | 5141 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,4467 € - 0,9873 € | 607 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
10247211 | 0,1019 € - 0,2252 € | 2309 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
|
10290293 | 0,2399 € - 0,2518 € | 77 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
|
0,3331 € - 0,3504 € | 1068 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,4264 € - 0,9424 € | 1027 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,3734 € - 0,3932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,607 € - 0,6394 € | 3450 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,326 € - 0,3434 € | 614 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,1196 € - 0,2645 € | 3976 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,1057 € - 0,234 € | 7960 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,1057 € - 0,234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Conector de tubo adyacente
|
||
0,6155 € - 1,3612 € | 4191 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar