Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2642 € - 6,0976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
50.0
|
Rosca estándar
|
||
| 13,7505 € - 19,6421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,6865 € - 6,695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
60.0
|
Rosca estándar
|
||
| 18,7769 € - 26,8212 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
150.0
|
Rosca estándar
|
||
| 10,403 € - 14,8526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 22,6085 € - 32,3008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
200.0
|
Rosca estándar
|
||
| 1,3802 € - 1,9673 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
35.0
|
Rosca estándar
|
||
| 2,6883 € - 3,8419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
45.0
|
Rosca estándar
|
||
| 14,9762 € - 21,3931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 20,703 € - 29,5816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
100.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,0788 € - 5,8298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
50.0
|
Rosca larga
|
||
| 7,4263 € - 10,609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
65.0
|
Rosca larga
|
||
| 16,0577 € - 22,9484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 11,3918 € - 16,274 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
| 1,957 € - 2,7913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
| 15,3161 € - 21,8875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
130.0
|
Rosca estándar
|
||
| 1,6583 € - 2,369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
32.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,0891 € - 5,8504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
45.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,0994 € - 5,8607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,356 € - 7,6529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
60.0
|
Rosca larga
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar