Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,9855 € - 35,6905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 20,6908 € - 29,5552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
130.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,1621 € - 7,3729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
30.0
|
Rosca corta
|
||
| 26,7414 € - 38,2081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
44.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
170.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,9929 € - 7,1296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
25.0
|
Rosca corta
|
||
| 8,3567 € - 11,9321 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
17.5
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
80.0
|
Rosca corta
|
||
| 7,8384 € - 11,1916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
11.5
|
Acero inoxidable 303
|
M16
|
55.0
|
Rosca corta
|
||
| 5,966 € - 8,5259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
15.5
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
50.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,753 € - 13,9314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
80.0
|
Rosca corta
|
||
| 5,5535 € - 7,9336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
15.5
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
40.0
|
Rosca corta
|
||
| 19,8868 € - 28,4128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
125.0
|
Rosca estándar
|
||
| 22,2457 € - 31,7766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
135.0
|
Rosca estándar
|
||
| 40,8949 € - 58,4123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
61.0
|
26.0
|
Acero
|
M42
|
190.0
|
Rosca estándar
|
||
| 33,7653 € - 48,2256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
Acero
|
M42
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 17,3269 € - 24,7528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
75.0
|
Rosca estándar
|
||
| 25,1759 € - 35,9655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
150.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,5641 € - 7,9547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
40.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,4039 € - 13,4448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
15.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
60.0
|
Rosca corta
|
||
| 8,4519 € - 12,0696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
11.5
|
Acero inoxidable 303
|
M16
|
65.0
|
Rosca corta
|
||
| 10,2502 € - 14,6401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar