Menu Search

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

En producción

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
562 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Compra
24,9855 € - 35,6905 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
39.5
17.0
Acero
M27
120.0
Rosca estándar
20,6908 € - 29,5552 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
39.5
17.0
Acero
M27
130.0
Rosca estándar
5,1621 € - 7,3729 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
11.5
5.3
Acero inoxidable 303
M8
30.0
Rosca corta
26,7414 € - 38,2081 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
44.5
17.0
Acero
M27
170.0
Rosca estándar
4,9929 € - 7,1296 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
11.5
5.3
Acero inoxidable 303
M8
25.0
Rosca corta
8,3567 € - 11,9321 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
17.5
10.0
Acero inoxidable 303
M12
80.0
Rosca corta
7,8384 € - 11,1916 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
21.0
11.5
Acero inoxidable 303
M16
55.0
Rosca corta
5,966 € - 8,5259 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
15.5
10.0
Acero inoxidable 303
M12
50.0
Rosca corta
9,753 € - 13,9314 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
15.5
6.4
Acero inoxidable 303
M10
80.0
Rosca corta
5,5535 € - 7,9336 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
15.5
10.0
Acero inoxidable 303
M12
40.0
Rosca corta
19,8868 € - 28,4128 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
39.5
17.0
Acero
M27
125.0
Rosca estándar
22,2457 € - 31,7766 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
39.5
17.0
Acero
M27
135.0
Rosca estándar
40,8949 € - 58,4123 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
61.0
26.0
Acero
M42
190.0
Rosca estándar
33,7653 € - 48,2256 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
56.0
26.0
Acero
M42
110.0
Rosca estándar
17,3269 € - 24,7528 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
39.5
17.0
Acero
M27
75.0
Rosca estándar
25,1759 € - 35,9655 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
39.5
17.0
Acero
M27
150.0
Rosca estándar
5,5641 € - 7,9547 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
11.5
5.3
Acero inoxidable 303
M8
40.0
Rosca corta
9,4039 € - 13,4448 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
15.5
6.4
Acero inoxidable 303
M10
60.0
Rosca corta
8,4519 € - 12,0696 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
21.0
11.5
Acero inoxidable 303
M16
65.0
Rosca corta
10,2502 € - 14,6401 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
70.0
Rosca estándar
  • de 29
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M27 28.0 120.0 Acero

20257163

Rango de precios
35,6905 € - 24,9855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    120.0
  • l2
    39.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M27 28.0 130.0 Acero

20257187

Rango de precios
29,5552 € - 20,6908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    130.0
  • l2
    39.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 30.0 Acero inoxidable 303

20257743

Rango de precios
7,3729 € - 5,1621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    30.0
  • l2
    11.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M27 28.0 170.0 Acero

20257248

Rango de precios
38,2081 € - 26,7414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    170.0
  • l2
    44.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 25.0 Acero inoxidable 303

20257736

Rango de precios
7,1296 € - 4,9929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    11.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 80.0 Acero inoxidable 303

20257866

Rango de precios
11,9321 € - 8,3567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    80.0
  • l2
    17.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 55.0 Acero inoxidable 303

20257903

Rango de precios
11,1916 € - 7,8384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    55.0
  • l2
    21.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 50.0 Acero inoxidable 303

20257859

Rango de precios
8,5259 € - 5,966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    15.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 80.0 Acero inoxidable 303

20257811

Rango de precios
13,9314 € - 9,753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    80.0
  • l2
    15.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 40.0 Acero inoxidable 303

20257835

Rango de precios
7,9336 € - 5,5535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    15.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M27 28.0 125.0 Acero

20257170

Rango de precios
28,4128 € - 19,8868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    125.0
  • l2
    39.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M27 28.0 135.0 Acero

20257194

Rango de precios
31,7766 € - 22,2457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    135.0
  • l2
    39.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M42 44.0 190.0 Acero

20259785

Rango de precios
58,4123 € - 40,8949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M42 44.0 110.0 Acero

20259709

Rango de precios
48,2256 € - 33,7653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    110.0
  • l2
    56.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M27 28.0 75.0 Acero

20257088

Rango de precios
24,7528 € - 17,3269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    75.0
  • l2
    39.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M27 28.0 150.0 Acero

20257224

Rango de precios
35,9655 € - 25,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    150.0
  • l2
    39.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 40.0 Acero inoxidable 303

20257750

Rango de precios
7,9547 € - 5,5641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    11.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 60.0 Acero inoxidable 303

20257804

Rango de precios
13,4448 € - 9,4039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    60.0
  • l2
    15.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 65.0 Acero inoxidable 303

20257927

Rango de precios
12,0696 € - 8,4519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    21.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 70.0 Acero

20258009

Rango de precios
14,6401 € - 10,2502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5