Menu Search

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

En producción

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
562 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
28.5
12.5
Acero
M20
45.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
110.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
70.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
17.5
6.4
Acero inoxidable 303
M10
45.0
Rosca larga
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
14.5
5.3
Acero inoxidable 303
M8
25.0
Rosca larga
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
29.5
11.5
Acero
M18
80.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
80.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
20.5
7.5
Acero
M12
45.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
19.5
6.4
Acero
M10
55.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
14.5
5.3
Acero inoxidable 303
M8
30.0
Rosca larga
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
36.5
15.0
Acero
M24
130.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
80.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
17.5
6.4
Acero
M10
35.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
24.0
8.8
Acero
M14
80.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
17.5
6.4
Acero
M10
50.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
16.5
5.3
Acero
M8
60.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
22.5
7.5
Acero
M12
75.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
24.0
8.8
Acero
M14
55.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
27.0
10.0
Acero
M16
120.0
Rosca estándar
Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
27.0
10.0
Acero
M16
60.0
Rosca estándar
  • de 29
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 45.0 Acero

20256012


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    28.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 110.0 Acero

20255961


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 70.0 Acero

20256043


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    70.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 45.0 Acero inoxidable 303

20256296


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca larga
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    17.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 25.0 Acero inoxidable 303

20256210


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca larga
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    14.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M18 19.0 80.0 Acero

20256753


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    80.0
  • l2
    29.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 80.0 Acero

20256142


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    80.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 45.0 Acero

20255732


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 55.0 Acero

20255695


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    55.0
  • l2
    19.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 30.0 Acero inoxidable 303

20256227


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca larga
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    30.0
  • l2
    14.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 130.0 Acero

20256104


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    36.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 80.0 Acero

20256050


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    80.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 35.0 Acero

20255657


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    35.0
  • l2
    17.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M14 15.0 80.0 Acero

20256654


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    80.0
  • l2
    24.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 50.0 Acero

20255688


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 60.0 Acero

20256517


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 75.0 Acero

20255787


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    75.0
  • l2
    22.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M14 15.0 55.0 Acero

20255831


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 120.0 Acero

20255879


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 60.0 Acero

20255916


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    27.0