Menu Search

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

En producción

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
562 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Compra
6,3469 € - 9,0654 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
19.5
6.4
Acero
M10
60.0
Rosca estándar
3,66 € - 5,2256 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
20.5
7.5
Acero
M12
48.0
Rosca estándar
4,4111 € - 6,3045 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
22.0
8.8
Acero
M14
42.0
Rosca estándar
9,9117 € - 14,1641 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0
29.5
11.5
Acero
M18
75.0
Rosca estándar
22,3833 € - 31,967 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
35.5
12.5
Acero
M20
220.0
Rosca estándar
14,1852 € - 20,2676 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0
34.5
14.0
Acero
M22
100.0
Rosca estándar
23,2189 € - 33,1729 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
41.5
15.0
Acero
M24
200.0
Rosca estándar
35,0135 € - 50,0238 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0
49.0
22.0
Acero
M36
135.0
Rosca estándar
7,0556 € - 10,0809 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0
19.0
11.5
Acero inoxidable 303
M16
50.0
Rosca corta
3,5014 € - 5,0034 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
17.5
6.4
Acero
M10
42.0
Rosca estándar
17,7606 € - 25,3769 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
100.0
Rosca estándar
21,8861 € - 31,2689 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0
30.5
12.5
Acero
M20
150.0
Rosca estándar
10,5993 € - 15,1373 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
15.5
6.4
Acero inoxidable 303
M10
100.0
Rosca corta
8,3567 € - 11,9321 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
17.5
10.0
Acero inoxidable 303
M12
80.0
Rosca corta
5,966 € - 8,5259 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
15.5
10.0
Acero inoxidable 303
M12
50.0
Rosca corta
34,9818 € - 49,9709 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0
54.0
22.0
Acero
M36
160.0
Rosca estándar
39,2871 € - 56,1168 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
61.0
26.0
Acero
M42
170.0
Rosca estándar
3,1946 € - 4,5592 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
20.5
7.5
Acero
M12
35.0
Rosca estándar
11,4455 € - 16,3537 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
28.5
15.0
Acero
M24
140.0
Rosca corta
11,0541 € - 15,7825 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0
34.0
19.0
Acero
M30
90.0
Rosca corta
  • de 29
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 60.0 Acero

20261559

Rango de precios
9,0654 € - 6,3469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 48.0 Acero

20261658

Rango de precios
5,2256 € - 3,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    48.0
  • l2
    20.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M14 15.0 42.0 Acero

20261764

Rango de precios
6,3045 € - 4,4111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M18 19.0 75.0 Acero

20256746

Rango de precios
14,1641 € - 9,9117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    75.0
  • l2
    29.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 220.0 Acero

20256838

Rango de precios
31,967 € - 22,3833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    220.0
  • l2
    35.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M22 23.0 100.0 Acero

20256951

Rango de precios
20,2676 € - 14,1852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    100.0
  • l2
    34.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 200.0 Acero

20257026

Rango de precios
33,1729 € - 23,2189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    200.0
  • l2
    41.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M36 38.0 135.0 Acero

20259600

Rango de precios
50,0238 € - 35,0135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    135.0
  • l2
    49.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M16 17.0 50.0 Acero inoxidable 303

20257897

Rango de precios
10,0809 € - 7,0556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    19.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 42.0 Acero

20258818

Rango de precios
5,0034 € - 3,5014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    42.0
  • l2
    17.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 100.0 Acero

20262112

Rango de precios
25,3769 € - 17,7606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M20 21.0 150.0 Acero

20262174

Rango de precios
31,2689 € - 21,8861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    150.0
  • l2
    30.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M10 11.0 100.0 Acero inoxidable 303

20257828

Rango de precios
15,1373 € - 10,5993 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    100.0
  • l2
    15.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 80.0 Acero inoxidable 303

20257866

Rango de precios
11,9321 € - 8,3567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    80.0
  • l2
    17.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 50.0 Acero inoxidable 303

20257859

Rango de precios
8,5259 € - 5,966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    15.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M36 38.0 160.0 Acero

20259648

Rango de precios
49,9709 € - 34,9818 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    160.0
  • l2
    54.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M42 44.0 170.0 Acero

20259761

Rango de precios
56,1168 € - 39,2871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    170.0
  • l2
    61.0
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 13.0 35.0 Acero

20259846

Rango de precios
4,5592 € - 3,1946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca estándar
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 25.0 140.0 Acero

20261214

Rango de precios
16,3537 € - 11,4455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    140.0
  • l2
    28.5
Perno de hombro - Cabeza hexagonal M30 32.0 90.0 Acero

20261276

Rango de precios
15,7825 € - 11,0541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Rosca corta
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    90.0
  • l2
    34.0