Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5422 € - 10,7791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
75.0
|
Rosca estándar
|
||
| 35,0135 € - 50,0238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
135.0
|
Rosca estándar
|
||
| 12,461 € - 17,8029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
75.0
|
Rosca estándar
|
||
| 11,4667 € - 16,3749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
85.0
|
Rosca estándar
|
||
| 33,7653 € - 48,2256 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
Acero
|
M42
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 40,8949 € - 58,4123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
61.0
|
26.0
|
Acero
|
M42
|
190.0
|
Rosca estándar
|
||
| 21,4524 € - 30,6448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
180.0
|
Rosca estándar
|
||
| 17,676 € - 25,2499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
75.0
|
Rosca estándar
|
||
| 14,016 € - 20,0243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
115.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,1734 € - 4,538 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
38.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,5943 € - 13,6986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
11.5
|
Acero inoxidable 303
|
M16
|
80.0
|
Rosca corta
|
||
| 29,4283 € - 42,0374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acero
|
M36
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 21,2408 € - 30,3486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
190.0
|
Rosca estándar
|
||
| 10,6839 € - 15,2536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,2362 € - 7,4787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
60.0
|
Rosca larga
|
||
| 5,5006 € - 7,8595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
Acero inoxidable 303
|
M16
|
40.0
|
Rosca larga
|
||
| 3,8399 € - 5,4795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
40.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,044 € - 34,3471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 8,4307 € - 12,0379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
80.0
|
Rosca larga
|
||
| 2,0098 € - 2,8667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar