Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado.
Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0176
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7454 € - 2,6868 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.2
|
Acero inoxidable 316
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 2,4224 € - 3,7235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.7
|
Acero inoxidable 303
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 4,5803 € - 7,045 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 5,3208 € - 8,1769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 5,416 € - 8,325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
Acero inoxidable 316
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 5,1304 € - 7,8807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
Acero inoxidable 316
|
13.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 5,49 € - 8,4519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 5,3737 € - 8,2721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 5,9132 € - 9,0972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 4,3899 € - 6,7382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
| 2,1791 € - 3,3533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.6
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 2,5176 € - 3,8716 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.0
|
Acero inoxidable 316
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 4,2841 € - 6,6007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 7,1296 € - 10,9801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 5,49 € - 8,4519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 2,6868 € - 4,1255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.0
|
Acero inoxidable 316
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 3,8822 € - 5,966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
Acero inoxidable 316
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 4,6438 € - 7,1508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
Acero inoxidable 316
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| 4,9611 € - 7,6268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 4,9611 € - 7,6268 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar