Nuestra gama de pestillos a presión deslizantes se liberan con un movimiento rápido de deslizamiento. Son adecuados para puertas de tamaño pequeño y la gama ofrece una solución para diferentes grosores del panel y requisitos de cierre para añadir seguridad.
Código De La Serie: SR5539
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del orificio compatible | Material del pestillo | Tipo de pestillo | Anchura del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,394 € - 0,4378 € | 2000 En stock |
|
PA6 GFR30
|
Diapositiva de acción de golpeo
|
|
||
| 4,0044 € - 6,2291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.469 in
37.3 mm
|
PA6 GFR30
|
Sistema de cierra de bombín
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,6798 € - 1,0959 € | 3 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,371 € - 5,2437 € | 110 En stock |
0.996 in
25.3 mm
|
ABS
|
Sistema de cierra de bombín
|
1.469 in
37.3 mm
|
||
| 0,7235 € - 1,1254 € | 2884 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Deslice a presión
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,6489 € - 1,0094 € | 3025 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Deslice a presión
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,6283 € - 1,0527 € | 1000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3338 € - 0,5193 € | 1479 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
ABS
|
Deslice a presión
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar