Menu Search

Pestillos de cierre automático con botón pulsador y cerradura con llave

En producción

Los pestillos con botón pulsador ofrecen una acción de cierre automático y de apertura con botón pulsador. Se instalan con un solo orificio para proporcionar mayor facilidad y son adecuados para varios grosores de panel. Esta gama ofrece una variedad de cortes, materiales y seguridad de cierre con o sin llave.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
20075729 18,9211 € - 26,4895 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cierre con pulsador 25.0 mm Aleación de zinc fundido Plata

20075729

Rango de precios
26,4895 € - 18,9211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del barril
    19.5 mm
  • Longitud del cuerpo
    19.5 mm
  • Rango de agarre
    25.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Cromado