Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en L

En stock

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del asa Longitud de la leva Color Estilo de pestillo Orientación de montaje Material Longitud de agarre Compra
5,753 € - 8,9491 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
45.0 mm
Cromado
Pestillo de leva
Universal
Aleación de zinc fundido
8.5 mm
24,2565 € - 33,9591 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
62.0 mm
Pestillo de leva
A mano izquierda
Aleación de zinc fundido
11.5 mm
4,9328 € - 5,4809 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
45.0 mm
Negro
Pestillo de leva
Universal
Zamak
28.5 mm
8,446 € - 8,446 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
45.0 mm
Negro
Pestillo de leva
Universal
Zamak
18.5 mm
4,4641 € - 6,9442 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
45.0 mm
Cromado
Pestillo de leva
Universal
Aleación de zinc fundido
24.5 mm
24,8436 € - 34,781 € 8 En stock
111.0 mm
45.0 mm
Cromado
Pestillo de leva
Universal
Aleación de zinc fundido
26.5 mm
  • de 3
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm 8.5 mm Aleación de zinc fundido

20062743

Rango de precios
8,9491 € - 5,753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud de agarre
    8.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Asa en L con cuarto de vuelta

20048037

Rango de precios
33,9591 € - 24,2565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de agarre
    11.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    31.5 mm
  • Longitud de la leva
    62.0 mm
  • Longitud del asa
    111.0 mm
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm 28.5 mm Zamak

20062552

Rango de precios
5,4809 € - 4,9328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud de agarre
    28.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20062491

Rango de precios
8,446 € - 8,446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm 24.5 mm Aleación de zinc fundido

20062682

Rango de precios
6,9442 € - 4,4641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud de agarre
    24.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm 26.5 mm Aleación de zinc fundido

20062705

Rango de precios
34,781 € - 24,8436 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud de agarre
    26.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm