Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle

En stock

Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Longitud de la leva Tipo de llave Compra
10,4648 € - 14,6507 € 287 En stock
13.0 mm
31.0 mm
Llave europea
10,4648 € - 14,6507 € 167 En stock
16.0 mm
30.0 mm
Llave europea
10,4648 € - 14,6507 € 198 En stock
20.0 mm
27.0 mm
Llave europea
2,628 € - 4,088 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
30.0 mm
Llave europea
4,4673 € - 6,9492 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
31.0 mm
Llave europea
10,4648 € - 14,6507 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
27.0 mm
Llave europea
6,8907 € - 9,647 € 105 En stock
13.5 mm
45.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
1,1644 € - 1,8112 € 128 En stock
19.5 mm
45.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
1,1644 € - 1,8112 € 3 En stock
20.5 mm
45.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
Pestillo de llave Llave europea 13.0 mm Natural

20049201

Rango de precios
14,6507 € - 10,4648 €

Niveles de existencias
287 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Llaves
    Llave Euro
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Longitud de la leva
    31.0 mm
Pestillo de llave Llave europea 16.0 mm Natural

20049218

Rango de precios
14,6507 € - 10,4648 €

Niveles de existencias
167 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Llaves
    Llave Euro
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
Pestillo de llave Llave europea 20.0 mm Natural

20049225

Rango de precios
14,6507 € - 10,4648 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Llaves
    Llave Euro
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Longitud de la leva
    27.0 mm
Pestillo de llave Llave europea 16.0 mm Natural

20049188

Rango de precios
4,088 € - 2,628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Llaves
    Llave Euro
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
Pestillo de llave 13.0 mm Llave europea Natural

20049171

Rango de precios
6,9492 € - 4,4673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Llaves
    Llave Euro
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Longitud de la leva
    31.0 mm
Pestillo de llave Llave europea 20.0 mm Natural

20049195

Rango de precios
14,6507 € - 10,4648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Llaves
    Llave Euro
  • Tipo de llave
    Llave europea
  • Longitud de la leva
    27.0 mm
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 13.5 mm Zinc

20121068

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Aleación de zinc
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Llaves
    Triangular Key
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 19.5 mm Zinc

20121082

Rango de precios
1,8112 € - 1,1644 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Aleación de zinc
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Llaves
    Triangular Key
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 20.5 mm Zinc

20121075

Rango de precios
1,8112 € - 1,1644 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Aleación de zinc
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Llaves
    Triangular Key
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm