Los pestillos cam lock mini con alas son ideales para aplicaciones de menor peso donde escasea el espacio. Están disponibles en zinc fundido pulvicubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre
Código De La Serie: SR5529
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo del asa | Longitud de la leva | Material del asa | Finalizar | Rango de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20064020 | 106 En stock |
Pomo de mariposa, asa operada con llave
|
1.142 in
29.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa de pomo de mariposa
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa de pomo de mariposa
|
1.142 in
29.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Cromado
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Pomo de mariposa, asa operada con llave
|
1.142 in
29.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 167 En stock |
Asa de pomo de mariposa
|
1.142 in
29.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Pulvicubierto en negro
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 86 En stock |
Asa de pomo de mariposa
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Pulvicubierto en negro
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 14 En stock |
Asa de pomo
|
1.496 in
38.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Pulvicubierto en negro
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Asa de pomo de mariposa
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Pulvicubierto
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 29 En stock |
Asa de pomo de mariposa
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Pulvicubierto
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 676 En stock |
Asa de pomo de mariposa
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Pulvicubierto
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| 99 En stock |
Asa de pomo
|
1.496 in
38.0 mm
|
Aleación de zinc
|
Cromado
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar