Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito
Código De La Serie: SR5090
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la cara | Tipo de pulsador | Longitud general | Mecanismo de cierre | Anchura de la cara | Rango del tamaño del orificio de montaje | Rango de agarre | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,0805 € - 35,1127 € | 80 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
Compresión
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
20064402 | 7,4543 € - 11,5956 € | 49 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
Compresión
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
17,6542 € - 24,7159 € | 92 En stock |
3.346 "
85.0 mm
|
Enrasado
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
13,3748 € - 20,8052 € | 56 En stock |
3.504 "
89.0 mm
|
Enrasado
|
4.291 in
109.0 mm
|
CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
17,6542 € - 24,7159 € | 118 En stock |
3.346 "
85.0 mm
|
Enrasado
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
7,6217 € - 11,8559 € | 10 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
Enrasado
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
||
25,6573 € - 43,8801 € | 9 En stock |
4.291 "
109.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
CH751
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
11,8688 € - 18,4625 € | 20 En stock |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
11,276 € - 17,5405 € | 30 En stock |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
No Cylinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
6,1156 € - 9,5132 € | 97 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
Enrasado
|
4.291 in
109.0 mm
|
Non-Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0.945 - 1.811 in
24.0 - 46.0 mm
|
||
5,8848 € - 9,1541 € | 146 En stock |
3.661 "
93.0 mm
|
Enrasado
|
4.291 in
109.0 mm
|
Non-Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
17,0156 € - 23,8218 € | 29 En stock |
3.346 "
85.0 mm
|
Enrasado
|
4.291 in
109.0 mm
|
Locking
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 - 3.386 in
25.0 - 86.0 mm
|
0 - 0.945 in
0 - 24.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar