Nuestra gama de pestillos magnéticos de pulsación ofrece ventajas estéticas y de diseño y es ideal para aplicaciones donde los pomos o las asas no son adecuados. Disponible como fijación embutida o montada en superficie en una gran variedad de estilos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Fuerza de tiro | Material de la caja | Longitud extendida | Longitud general | Color | Tipo de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7474 € - 12,7102 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Marrón
|
Screw On
|
||
| 9,4039 € - 20,7957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS; POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Marrón
|
Screw On
|
||
| 10,197 € - 22,5261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS; POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Gris
|
Screw On
|
||
| 3,7492 € - 8,2873 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
||
| 4,7506 € - 10,5018 € | 16 En stock |
|
ABS
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Negro
|
Ajustable a presión
|
||
| 5,3354 € - 11,7883 € | 3 En stock |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
||
| 3,7492 € - 8,2873 € | 59 En stock |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Marrón
|
Screw On
|
||
| 4,2899 € - 9,4811 € | 16 En stock |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
||
| 6,8392 € - 15,1101 € | 5 En stock |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Marrón
|
Screw On
|
||
| 4,2899 € - 9,4811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Marrón
|
Screw On
|
||
| 1,7304 € - 3,8316 € | 12 En stock |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Screw On
|
||
| 6,8392 € - 15,1101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
||
| 1,8591 € - 4,0994 € | 5 En stock |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Negro
|
Ajustable a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar