Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

Este separador de circuito impreso doble sin bloqueo tiene un cuerpo sólido y está hecho de material clasificado como UL94-V2
Referencia de Essentra:

10636763

Número de pieza del fabricante:

100514000002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,5674 €
500 + 1,4891 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

156,74 €

100 x 1,5674 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con dos clavijas con bloqueo
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.0 mm
Altura de cabezal de cierre B 3.6 mm
Rango A de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Longitud del espaciador 19.1 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros