Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm PA UL94 V-2 Negro

Tipo 2 MDLSP2. Este separador de circuito impreso de doble bloqueo permite apilar firmemente dos placas a la distancia deseada sin necesidad de herramientas adicionales, ahorrando en tiempos de montaje. Fabricado con nylon 6/6 negro, RMS-01.
Referencia de Essentra:

10015476

Número de pieza del fabricante:

MDLSP2-05M-01BK

6888 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1864 €
5000 - 9999 0,1722 €
10000 + 0,1622 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

186,40 €

1000 x 0,1864 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de lágrima con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro del cuerpo 4.6 mm
Diámetro del orificio A 3.5 mm
Diámetro del orificio B 3.5 mm
Altura de cabezal de cierre B 3.0 mm
Rango A de grosor del panel 1.7 mm
Rango B de grosor del panel 1.7 mm
Longitud del espaciador 5.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros