Menu Search

Pilares de soporte PCB - Bloqueo invertido/Sujeción para bordes

En stock

Estos soportes se montan desde la parte inferior del chasis dejando poca protusión en la parte exterior. Se montan en un orificio cuadrado de .375 x .313 en el chasis para evitar la rotación. Bloquea la placa del circuito impreso en el sitio con un brazo de sujeción para bordes que es extraíble.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
10166871 0,1105 € - 0,1228 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1693 € - 0,1882 € 2970 En stock
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2352 € - 0,2613 € 12000 En stock
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1083 € - 0,1203 € 2385 En stock
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Negro

10166871

Rango de precios
0,1228 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión con fijación en el borde
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    1.5 mm
  • Longitud de la cúpula
    11.9 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Negro

10166895

Rango de precios
0,1882 € - 0,1693 €

Niveles de existencias
2970 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión con fijación en el borde
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    2.1 mm
  • Longitud de la cúpula
    11.9 mm
Separador de bloqueo inverso 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Negro

10166888

Rango de precios
0,2613 € - 0,2352 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión con fijación en el borde
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    1.5 mm
  • Longitud de la cúpula
    11.9 mm
Separador de bloqueo inverso 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Negro

10166901

Rango de precios
0,1203 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
2385 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión con fijación en el borde
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    2.1 mm
  • Longitud de la cúpula
    11.9 mm