Menu Search

Pilares de soporte PCB - Control de contacto

En stock

El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB. El resorte integrado permite la flexión del panel superior y es adecuado para los paneles de control táctil.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Diámetro del orificio A Material Tipo de fijación de orificio B Rango de temperatura operativa Tipo de fijación de orificio A Longitud del espaciador Compra
0,8202 € - 0,8633 € 500 En stock
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Ajuste con pestaña vertical
Snap Lock
30.0 mm
0,8202 € - 0,8633 € 1000 En stock
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Ajuste con pestaña vertical
Snap Lock
30.0 mm
0,766 € - 0,8062 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Ajuste con pestaña vertical
Ajuste con dos clavijas con bloqueo
30.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10035795

Rango de precios
0,8633 € - 0,8202 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con pestaña vertical
  • Diámetro del cuerpo
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10035801

Rango de precios
0,8633 € - 0,8202 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con pestaña vertical
  • Diámetro del cuerpo
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 30.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10035818

Rango de precios
0,8062 € - 0,766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con pestaña vertical
  • Diámetro del cuerpo
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm