Menu Search

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Dos clavijas/Punta de flecha

En stock

Estos pilares de soporte PCB se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,0971 € - 0,1021 € 24438 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
0,1038 € - 0,1092 € 15000 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
0,086 € - 0,0905 € 14899 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
0,0758 € - 0,0797 € 4165 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,1157 € - 0,1219 € 15098 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
0,1083 € - 0,1141 € 11530 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10381458

Rango de precios
0,1021 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
24438 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10381465

Rango de precios
0,1092 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381441

Rango de precios
0,0905 € - 0,086 €

Niveles de existencias
14899 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10381434

Rango de precios
0,0797 € - 0,0758 €

Niveles de existencias
4165 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 13.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381489

Rango de precios
0,1219 € - 0,1157 €

Niveles de existencias
15098 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381472

Rango de precios
0,1141 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
11530 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm