Menu Search

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Punta de flecha/Punta de flecha

En stock

Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.

Código De La Serie: SR2706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,5328 € - 0,5604 € 2875 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
0,4012 € - 0,4233 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
0,4156 € - 0,4377 € 4200 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.4 mm
0,7773 € - 0,8184 € 10900 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,4742 € - 0,4985 € 3598 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,4156 € - 0,4377 € 9800 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.5 mm
0,0751 € - 0,079 € 14298 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.3 mm
0,1807 € - 0,1901 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
17.2 mm
0,3084 € - 0,3249 € 10000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
0,19 € - 0,2148 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,19 € - 0,2148 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,19 € - 0,2148 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,19 € - 0,2148 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1703 € - 0,1892 € 31 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,19 € - 0,2148 € 998 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
18.8 mm
0,2185 € - 0,247 € 1000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2185 € - 0,247 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,19 € - 0,2148 € 43850 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
  • de 15
Soporte con bloqueo a presión 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10332146

Rango de precios
0,5604 € - 0,5328 €

Niveles de existencias
2875 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10332245

Rango de precios
0,4233 € - 0,4012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10331972

Rango de precios
0,4377 € - 0,4156 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10635735

Rango de precios
0,8184 € - 0,7773 €

Niveles de existencias
10900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10332122

Rango de precios
0,4985 € - 0,4742 €

Niveles de existencias
3598 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10332306

Rango de precios
0,4377 € - 0,4156 €

Niveles de existencias
9800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10381878

Rango de precios
0,079 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
14298 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 17.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10381946

Rango de precios
0,1901 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 55.3 mm PA UL94 V-2 Natural

10382011

Rango de precios
0,3249 € - 0,3084 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003473

Rango de precios
0,2148 € - 0,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10003534

Rango de precios
0,2148 € - 0,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003589

Rango de precios
0,2148 € - 0,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10003657

Rango de precios
0,2148 € - 0,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002773

Rango de precios
0,1892 € - 0,1703 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003794

Rango de precios
0,2148 € - 0,19 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10003855

Rango de precios
0,247 € - 0,2185 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10003930

Rango de precios
0,247 € - 0,2185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10630198

Rango de precios
0,247 € - 0,2185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10004050

Rango de precios
0,247 € - 0,2185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004111

Rango de precios
0,2148 € - 0,19 €

Niveles de existencias
43850 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm