Menu Search

Pilares de soporte PCB - Montaje atornillable/Punta larga de bloqueo de bordes

En stock

Los soportes de circuito impreso con base atornillada ofrecen una sujeción segura en la parte lateral de la PCB permitiendo una extracción fácil. Los soportes atornillables son muy seguros y fiables. Se montan con un tornillo autorroscante.

Código De La Serie: SR2758

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,1392 € - 0,1592 € 9349 En stock
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1601 € - 0,183 € 1687 En stock
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
0,1601 € - 0,183 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
0,1601 € - 0,183 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
0,1601 € - 0,183 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
0,1392 € - 0,1592 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1601 € - 0,183 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
0,1392 € - 0,1592 € 1000 En stock
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
10035863 0,1392 € - 0,1592 € 1010 En stock
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1392 € - 0,1592 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1601 € - 0,183 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
0,1601 € - 0,183 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
0,1392 € - 0,1592 € 962 En stock
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Ajuste roscado hembra 3.0 mm

10035917

Rango de precios
0,1592 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
9349 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    15.2 mm
Soporte para fijación en el borde 6.4 mm Ajuste roscado hembra

10035870

Rango de precios
0,183 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
1687 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste roscado hembra

10035832

Rango de precios
0,183 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
Soporte para fijación en el borde 22.2 mm Ajuste roscado hembra

10035856

Rango de precios
0,183 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
Soporte para fijación en el borde 9.5 mm Ajuste roscado hembra

10035900

Rango de precios
0,183 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste roscado hembra 3.0 mm

10035825

Rango de precios
0,1592 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    15.2 mm
Soporte para fijación en el borde 19.1 mm Ajuste roscado hembra 3.0 mm

10175545

Rango de precios
0,183 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
Soporte para fijación en el borde 19.1 mm Ajuste roscado hembra 3.0 mm

10035849

Rango de precios
0,1592 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    15.2 mm
Soporte para fijación en el borde 6.4 mm Ajuste roscado hembra 3.0 mm

10035863

Rango de precios
0,1592 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    15.2 mm
Soporte para fijación en el borde 7.9 mm Ajuste roscado hembra 3.0 mm

10035887

Rango de precios
0,1592 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    15.2 mm
Soporte para bloqueo de bordes 12.7 mm (L)

10035924

Rango de precios
0,183 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
Soporte para fijación en el borde 25.4 mm Ajuste roscado hembra 3.0 mm

10175552

Rango de precios
0,183 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Características especiales
    Tornillo autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6,M3.5
Soporte para bloqueo de bordes 9.5 mm (L)

10035894

Rango de precios
0,1592 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
962 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    15.2 mm