Menu Search

Pitbull Wear Plates

En producción

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SR12031

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de rosca atornillada Qty/pack Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
8.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
4.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
6.0
Placa de desgaste Pitbull M2.5 Aluminio

20266158


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de rosca atornillada
    M2.5
  • Qty/pack
    8.0
  • Para usar con
    20266585; 20266592; 20266608
  • Material
    Aluminio
Placa de desgaste Pitbull M4 Aluminio

20266165


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de rosca atornillada
    M4
  • Qty/pack
    8.0
  • Para usar con
    20266615; 20266622; 20266639
  • Material
    Aluminio
Placa de desgaste Pitbull M10 Aluminio

20266189


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de rosca atornillada
    M10
  • Qty/pack
    4.0
  • Para usar con
    20266677; 20266684; 20266714
  • Material
    Aluminio
Placa de desgaste Pitbull M12 Aluminio

20266196


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de rosca atornillada
    M12
  • Qty/pack
    2.0
  • Para usar con
    20266714; 20266677; 20266684
  • Material
    Aluminio
Placa de desgaste Pitbull M6 Aluminio

20266172


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de rosca atornillada
    M6
  • Qty/pack
    6.0
  • Para usar con
    20266646; 20266653; 20266660
  • Material
    Aluminio