Menu Search

Placa de golpeo y pestillo para cajones con aro de cable

En stock

Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Material Diámetro del orificio de montaje Anchura general Tipo Compra
1,63 € - 3,602 € 951 En stock
24.0 mm
Acero inoxidable
3.5 mm
14.0 mm
Tope
3,654 € - 8,076 € 11 En stock
26.0 mm
Acero inoxidable
5.2 mm
20.0 mm
Tope
0,716 € - 0,754 € 364 En stock
24.0 mm
Acero suave
3.5 mm
14.0 mm
Tope
0,89 € - 0,9368 € 96 En stock
26.0 mm
Acero suave
5.2 mm
20.0 mm
Tope
Pestillo Extraíble 24.0 mm 14.0 mm Acero inoxidable

10272626

Rango de precios
3,602 € - 1,63 €

Niveles de existencias
951 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Tope
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.5 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
Pestillo Extraíble 26.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10272640

Rango de precios
8,076 € - 3,654 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Tipo
    Tope
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.2 mm
  • Longitud general
    26.0 mm
Pestillo Extraíble 24.0 mm 14.0 mm Acero suave

10272619

Rango de precios
0,754 € - 0,716 €

Niveles de existencias
364 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero suave
  • Tipo
    Tope
  • Diámetro del orificio de montaje
    3.5 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
Pestillo Extraíble 26.0 mm 20.0 mm Acero suave

10272633

Rango de precios
0,9368 € - 0,89 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Plata
  • Material completo
    Acero suave
  • Tipo
    Tope
  • Diámetro del orificio de montaje
    5.2 mm
  • Longitud general
    26.0 mm