Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Pestillos y retenedores de tracción

 (6 conjuntos de productos)

¿Qué son los pestillos de tracción y los retenes?

Un pestillo de tracción, también conocido como cierre de tracción o pestillo de palanca, es un mecanismo de sujeción comúnmente utilizado para asegurar puertas, escotillas, habitáculos y otros cierres. Consta de dos componentes principales: un gancho o bucle unido a una superficie y un cierre o broche montado en la superficie opuesta. Este pestillo está diseñado para ser tirado para cerrar, juntando las dos superficies. El mecanismo a menudo implica una palanca o pestillo con resorte que se puede mover para enganchar o desenganchar el pestillo. Cuando está cerrado, el pestillo es sostenido de manera segura por el cierre, evitando aperturas no intencionadas.

Para complementar el pestillo de tracción, se utiliza un retenedor de pestillo de tracción. El retenedor sirve como contraparte al proporcionar un punto designado para que el pestillo se enganche o "agarre" cuando el cierre está asegurado. Normalmente instalado en la superficie opuesta al pestillo de tracción, el retenedor presenta un receptáculo o ranura que coincide con la forma del gancho o bucle del pestillo. Esto asegura una conexión segura, evitando aperturas accidentales y contribuyendo a la fiabilidad general del sistema de sujeción.

Nuestra gama incluye pestillos para cajones con muelle, pestillo con aro de cable y retenedor o soportes para puerta con gancho y seguro.

Industrias y aplicaciones

Los pestillos de tracción y retenedores se emplean ampliamente en diversas industrias, incluyendo automotriz, industrial, aeroespacial y bienes de consumo. Vienen en diferentes tamaños y diseños para adaptarse a varias capacidades de carga y requisitos de aplicación, ofreciendo un método eficiente y rápido para asegurar puertas, paneles y otros cierres.


Pestillo de tracción ajustable con retenedor

Los pestillos para cajones ajustables son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. El diseño tiene un pestillo atornillado que aporta un rango de agarre ajustable. La gama se presenta en varios materiales para adaptarse al entorno de la aplicación y está disponible con o sin candado para satisfacer las diferentes exigencias de seguridad.

Código De La Serie: SR5028

Pestillos con seguridad

Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)

Pestillos de tracción

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

Pestillos para cajones con muelle con retenedor

Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.

Bloqueo de enlace con retenedor

Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado

Placa de golpeo y pestillo para cajones con aro de cable

Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado