Menu Search

Placas de entrada de cables

En stock

Las placas de entrada de cables se pueden utilizar para insertar y sellar fácilmente los cables de diferentes rangos de diámetro en un recinto seguro. Los cierres de TPE crean una membrana de "resellado" alrededor del cable, para una instalación sin esfuerzo y que ahorra tiempo. Los ganchos de bloqueo mantienen la placa en su lugar (fijación opcional con tornillos M5).

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Material de la placa Número de orificios Rango de diámetro del cable compatible Compra
65,6316 € - 69,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
147.5 mm
EPDM
29
3.0 - 6.5 mm
65,6316 € - 69,0924 € 114 En stock
147.5 mm
EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
65,6316 € - 69,0924 € 112 En stock
147.5 mm
EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
65,6316 € - 69,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
147.5 mm
EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
65,6316 € - 69,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
147.5 mm
EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
65,6316 € - 69,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
147.5 mm
EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
65,6316 € - 69,0924 € 2 En stock
147.5 mm
EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
65,6316 € - 69,0924 € 2 En stock
147.5 mm
EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
10207413 65,6316 € - 69,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
147.5 mm
EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
65,6316 € - 69,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
147.5 mm
EPDM
0
Sistema de entrada de cables 29 PA Negro

10207475

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de orificios
    29
  • Configuración del orificio
    3,0 - 6,5 mm (x29)
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
Sistema de entrada de cables 14 PA Negro

10207420

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Número de orificios
    14
  • Configuración del orificio
    3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9,6 - 15,9 mm (x4)
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
Sistema de entrada de cables 22 PA Negro

10207451

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Número de orificios
    22
  • Configuración del orificio
    3,0 - 6,5 mm (x16) 5,0 - 9,2 mm (x4) 8,0 - 12,5 mm (x2)
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
Sistema de entrada de cables 23 PA Negro

10207468

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de orificios
    23
  • Configuración del orificio
    4,1 - 8,1 mm (x23)
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
Sistema de entrada de cables;17

10207437

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de orificios
    17
  • Configuración del orificio
    5,0 - 9,2 mm (x17)
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
Sistema de entrada de cables 17 PA Negro

10207444

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de orificios
    17
  • Configuración del orificio
    3,0 - 6,5 mm (x11) 4,1 - 8,1 mm (x1) 8,0 - 12,5 mm (x5)
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
Sistema de entrada de cables 11 PA Negro

10207390

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Número de orificios
    11
  • Configuración del orificio
    3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
Sistema de entrada de cables 12 PA Negro

10207406

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Número de orificios
    12
  • Configuración del orificio
    8,0 - 12,0 mm (x12)
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
Sistema de entrada de cables 13 PA Negro

10207413

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de orificios
    13
  • Configuración del orificio
    3,0 - 5,5 mm (x2) 4,1 - 8,1 mm (x6) 9,0 - 14,0 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x1)
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
Sistema de entrada de cables 0 PA Negro

10207482

Rango de precios
69,0924 € - 65,6316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de orificios
    0
  • Color
    Negro
  • Material de la placa
    EPDM
  • Material completo de la brida
    Poliamida
  • Longitud general
    147.5 mm