Menu Search

Placas de señalización

En stock

Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Material Anchura general Altura general Compra
0,3139 € - 0,3307 € 470 En stock
22.0 mm
Gris
Nylon
9.0 mm
10.0 mm
2,0582 € - 2,1666 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
Acero
25.0 mm
0,3139 € - 0,3307 € 236 En stock
21.0 mm
Natural
Nylon
12.0 mm
6.5 mm
0,9964 € - 2,2044 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
Placa de señalización 22.0 mm 9.0 mm Nylon

10119037

Rango de precios
0,3307 € - 0,3139 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    22.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Nylon 6/6
Placa de señalización 50.0 mm 25.0 mm Acero

10273418

Rango de precios
2,1666 € - 2,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    7318190090
Placa de señalización 21.0 mm 12.0 mm Nylon

10119044

Rango de precios
0,3307 € - 0,3139 €

Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Placa de señalización Acero

10273401

Rango de precios
2,2044 € - 0,9964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Referencia
    RoHs
  • Código de material
    7318190090