Estas placas de sujeción para abrazaderas de leva en espiral están diseñadas con superficies mecanizadas con precisión y una estructura duradera para ofrecer un agarre firme sobre la pieza de trabajo en la sujeción, evitando la deformación de la pieza de trabajo.
Disponen de una superficie dura y plana con un lado inclinado y un orificio de montaje perfectamente perforado en el centro que se alinea con el punto de montaje de la abrazadera. La placa de sujeción y las abrazaderas de leva en espiral trabajan juntas para ofrecer una solución de sujeción fiable y repetible, por lo que brindan resultados consistentes y precisos en diversas aplicaciones.
Gracias a su diseño, la instalación es rápida y sencilla y se utilizan en mecanizado, carpintería y procesos de montaje.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SR12108
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l1 | w2 | Para abrazadera en espiral tamaño d2 | h1 | w1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
8.2
|
2.2
|
15.5
|
12.0
|
7.0
|
12.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
12.2
|
2.9
|
20.0
|
16.0
|
9.0
|
16.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
6.2
|
1.8
|
13.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
10.2
|
2.6
|
18.0
|
14.0
|
8.0
|
14.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar