Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
1,2823 € - 2,8325 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
A través del orificio
0,5685 € - 1,2566 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
2,166 € - 4,7874 € 100 En stock
M12
Espárrago roscado
1,2991 € - 1,368 € 4908 En stock
M10
Espárrago roscado
10261132 1,0421 € - 2,3039 € 2991 En stock
M10
Inserto roscado
1,1144 € - 2,4627 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
A través del orificio
3,6552 € - 3,8468 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
0,8365 € - 1,849 € 5537 En stock
M8
Inserto roscado
8,1905 € - 8,6211 € 60 En stock
M12
Orificio roscado
3,7224 € - 8,2276 € 65 En stock
M10
Orificio roscado
2,2464 € - 4,9666 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
0,9774 € - 2,1599 € 800 En stock
M8
Espárrago roscado
2,664 € - 2,8093 € 1178 En stock
M8
Orificio roscado
7,6323 € - 8,0443 € 10 En stock
M12
Espárrago roscado
4,4671 € - 4,704 € 4 En stock
M12
Orificio roscado
6,6641 € - 7,004 € 5 En stock
M10
Espárrago roscado
2,5544 € - 5,6485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Orificio roscado
3,0323 € - 6,7053 € 85 En stock
M8
Orificio roscado
0,3749 € - 0,8287 € 2900 En stock
M6
A través del orificio
0,5829 € - 1,2895 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
A través del orificio
  • de 4
Pomo ahusado 28.0 mm M16 Negro PA

10260807

Rango de precios
2,8325 € - 1,2823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10260722

Rango de precios
1,2566 € - 0,5685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro

10380383

Rango de precios
4,7874 € - 2,166 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10260746

Rango de precios
1,368 € - 1,2991 €

Niveles de existencias
4908 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro PA

10261132

Rango de precios
2,3039 € - 1,0421 €

Niveles de existencias
2991 En stock
Atributos
  • Material de inserción
    Nylon
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M8 Negro PA

10260760

Rango de precios
2,4627 € - 1,1144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10189320

Rango de precios
3,8468 € - 3,6552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 24.0 mm M8 Negro PA

10261125

Rango de precios
1,849 € - 0,8365 €

Niveles de existencias
5537 En stock
Atributos
  • Material de inserción
    Nylon
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro Fenólico

10189283

Rango de precios
8,6211 € - 8,1905 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro Fenólico

10189405

Rango de precios
8,2276 € - 3,7224 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro

10260753

Rango de precios
4,9666 € - 2,2464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M8 Negro

10260739

Rango de precios
2,1599 € - 0,9774 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M8 Negro PA

10214169

Rango de precios
2,8093 € - 2,664 €

Niveles de existencias
1178 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro

10189474

Rango de precios
8,0443 € - 7,6323 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro Fenólico

10189450

Rango de precios
4,704 € - 4,4671 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro

10189436

Rango de precios
7,004 € - 6,6641 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro Fenólico

10189337

Rango de precios
5,6485 € - 2,5544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M8 Negro Fenólico

10189375

Rango de precios
6,7053 € - 3,0323 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 19.0 mm M6 Negro PA

10261163

Rango de precios
0,8287 € - 0,3749 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Material de inserción
    Nylon
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M10 Negro PA

10260777

Rango de precios
1,2895 € - 0,5829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090