Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
3,8356 € - 4,0403 € 197 En stock
M8
Orificio ciego roscado
4,7532 € - 5,0018 € 26 En stock
M8
Threaded Hole
2,736 € - 2,8851 € 198 En stock
M8
Orificio ciego roscado
5,7148 € - 6,0136 € 112 En stock
M8
Orificio ciego roscado
2,6418 € - 2,7799 € 206 En stock
M10
Orificio ciego roscado
10261118 0,3615 € - 0,799 € 3836 En stock
M6
1,7792 € - 3,9331 € 3200 En stock
M12
4,9632 € - 5,2287 € 11 En stock
M10
Orificio ciego roscado
10189368 3,1142 € - 6,8863 € 150 En stock
M6
Orificio ciego roscado
1,1052 € - 2,4426 € 5250 En stock
M10
1,0038 € - 2,2182 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Espárrago roscado
2,2245 € - 4,9167 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Espárrago roscado
6,0401 € - 6,3469 € 10 En stock
M10
Espárrago roscado
3,3384 € - 3,5098 € 128 En stock
M10
Orificio ciego roscado
0,5987 € - 1,3243 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Through Hole
1,6542 € - 3,6564 € 3400 En stock
M12
4,0016 € - 4,2116 € 379 En stock
M8
Threaded Hole
4,5877 € - 4,831 € 25 En stock
M10
Orificio ciego roscado
8,5005 € - 8,9543 € 50 En stock
M12
Orificio ciego roscado
3,8225 € - 4,0239 € 175 En stock
M8
Orificio ciego roscado
  • de 4
Pomo ahusado 25.0 mm M8 Negro PA

10214206

Rango de precios
4,0403 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 25.0 mm M8 Negro

10214282

Rango de precios
5,0018 € - 4,7532 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M8 Negro PA

10214169

Rango de precios
2,8851 € - 2,736 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 27.0 mm M8 Negro PA

10214244

Rango de precios
6,0136 € - 5,7148 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M10 Negro PA

10214176

Rango de precios
2,7799 € - 2,6418 €

Niveles de existencias
206 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro

10261118

Rango de precios
0,799 € - 0,3615 €

Niveles de existencias
3836 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro

10261194

Rango de precios
3,9331 € - 1,7792 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro Fenólico

10189481

Rango de precios
5,2287 € - 4,9632 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M6 Negro Fenólico

10189368

Rango de precios
6,8863 € - 3,1142 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro

10261187

Rango de precios
2,4426 € - 1,1052 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M8 Negro

10260739

Rango de precios
2,2182 € - 1,0038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro

10380383

Rango de precios
4,9167 € - 2,2245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10189399

Rango de precios
6,3469 € - 6,0401 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro PA

10214190

Rango de precios
3,5098 € - 3,3384 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318159589
Pomo ahusado 21.0 mm M10 Negro PA

10260777

Rango de precios
1,3243 € - 0,5987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro

10261149

Rango de precios
3,6564 € - 1,6542 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • Material del pomo
    Nylon 6
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M8 Negro

10214275

Rango de precios
4,2116 € - 4,0016 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro Fenólico

10189443

Rango de precios
4,831 € - 4,5877 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 29.0 mm M12 Negro Fenólico

10189306

Rango de precios
8,9543 € - 8,5005 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M8 Negro Fenólico

10189429

Rango de precios
4,0239 € - 3,8225 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio ciego roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090