Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1219 € - 3,2939 € | 346 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Eje con tornillo de ajuste
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 8,4707 € - 8,9228 € | 20 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Threaded Hole
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 12,154 € - 12,8029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Latón
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 9,5996 € - 10,094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Orificio roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,9771 € - 3,1344 € | 75 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2772 € - 0,2919 € | 14250 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 8,0649 € - 8,4975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 8,3533 € - 8,7962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Orificio roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3586 € - 0,3775 € | 438 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3112 € - 0,6882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3043 € - 0,3207 € | 7942 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 8,3522 € - 8,7941 € | 260 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Threaded Hole
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
| 1,3089 € - 2,8932 € | 8289 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 9,5584 € - 10,0631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3144 € - 2,4359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 16,4903 € - 17,3555 € | 160 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3315 € - 0,3491 € | 250 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 18,8078 € - 19,7966 € | 36 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Latón
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 8,6623 € - 9,1155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Orificio roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3913 € - 0,4115 € | 7249 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar