Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10159613 | 0,5603 € - 1,2386 € | 477 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
1,0815 € - 2,3906 € | 1410 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2,0167 € - 2,1228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,68 € - 2,8201 € | 760 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10159668 | 0,9717 € - 2,1481 € | 14286 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
0,4142 € - 0,9154 € | 9 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
0,9976 € - 2,205 € | 10533 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,9621 € - 2,0651 € | 8 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
1,1653 € - 2,5762 € | 4491 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,9803 € - 4,1892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,5832 € - 2,7233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
3,9655 € - 4,1612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
2,1382 € - 2,2505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,1654 € - 2,2795 € | 47 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
4,2745 € - 4,5011 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
0,9935 € - 2,1961 € | 13964 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,0167 € - 2,1228 € | 514 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
8,5572 € - 9,0094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
3,3153 € - 3,4896 € | 10790 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
6,6836 € - 7,039 € | 216 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar