Menu Search

Pomos de empujar y tirar moleteados

En stock

Los pomos de empujar y tirar moleteados funcionan de arriba a abajo o de adentro a afuera y están diseñados con un agarre moleteado firme. Estos pomos con tornillo manual están disponibles en opciones de montaje en espárrago, con inserto roscado y orificio de paso. Estos pomos de plástico son una alternativa simple y económica a los pomos de acero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Compra
0,5077 € - 1,1224 € 1597 En stock
25.4 mm
M8
0,4204 € - 0,9294 € 6795 En stock
16.0 mm
M5
0,4459 € - 0,9861 € 1078 En stock
19.1 mm
M6
0,4204 € - 0,9294 € 20399 En stock
12.7 mm
M4
0,2012 € - 0,4449 € 22996 En stock
9.7 mm
M3
Pomo Moleteado 25.4 mm M8 Acetato Negro

10559086

Rango de precios
1,1224 € - 0,5077 €

Niveles de existencias
1597 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Altura del núcleo
    3.6 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Altura del pomo
    10.4 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.2826 EUR
Pomo Moleteado 16.0 mm M5 Acetato Negro

10559000

Rango de precios
0,9294 € - 0,4204 €

Niveles de existencias
6795 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.7 mm
  • Altura del núcleo
    2.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.0622 EUR
Pomo Moleteado 19.1 mm M6 Acetato Negro

10559031

Rango de precios
0,9861 € - 0,4459 €

Niveles de existencias
1078 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.7 mm
  • Altura del núcleo
    3.6 mm
  • Diámetro del pomo
    19.1 mm
  • Altura del pomo
    7.9 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.1269 EUR
Pomo Moleteado 12.7 mm M4 Acetato Negro

10558980

Rango de precios
0,9294 € - 0,4204 €

Niveles de existencias
20399 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.4 mm
  • Altura del núcleo
    1.8 mm
  • Diámetro del pomo
    12.7 mm
  • Altura del pomo
    6.4 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    1.0622 EUR
Pomo Moleteado 9.7 mm M3 Acetato Negro

10558966

Rango de precios
0,4449 € - 0,2012 €

Niveles de existencias
22996 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.1 mm
  • Altura del núcleo
    1.5 mm
  • Diámetro del pomo
    9.7 mm
  • Altura del pomo
    5.8 mm
  • Precio por pieza IVA incluido
    0.5085 EUR