Menu Search

Pomos de mariposa - Espárrago roscado/escalonados

En stock

Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.

Código De La Serie: SR1579

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
4,7998 € - 5,0593 € 558 En stock
44.0 mm
M6
Espárrago roscado
15.0 mm
PA
20,9811 € - 46,3706 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
M10
Espárrago roscado
30.0 mm
Acero inoxidable
1,3099 € - 1,3798 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
M6
Fijación atornillable
10.0 mm
Nylon
5,22 € - 5,4899 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
Acero inoxidable
17,0774 € - 37,7598 € 180 En stock
46.0 mm
M8
Espárrago roscado
25.0 mm
Acero inoxidable
14,9144 € - 32,9703 € 100 En stock
46.0 mm
M6
Espárrago roscado
16.0 mm
Acero inoxidable
20,9811 € - 46,3706 € 100 En stock
58.0 mm
M8
Espárrago roscado
30.0 mm
Acero inoxidable
1,1614 € - 2,5671 € 362 En stock
28.0 mm
M5
Fijación atornillable
15.0 mm
Nylon
16,0165 € - 35,3908 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M6
Espárrago roscado
20.0 mm
Acero inoxidable
7,4263 € - 16,4182 € 47 En stock
36.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Acero inoxidable
17,0774 € - 37,7598 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M6
Espárrago roscado
25.0 mm
Acero inoxidable
5,3601 € - 5,6402 € 53 En stock
52.0 mm
M8
Espárrago roscado
18.0 mm
PA
5,1335 € - 5,4033 € 231 En stock
52.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
Poliamida reforzada
10271827 8,0401 € - 8,4599 € 680 En stock
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Acero inoxidable
2,1928 € - 2,3072 € 5 En stock
20.0 mm
M4
Fijación atornillable
6.0 mm
Nylon
7,212 € - 7,5993 € 103 En stock
67.0 mm
M10
Stud
30.0 mm
Poliamida reforzada
2,1928 € - 2,3072 € 3 En stock
32.0 mm
M6
Fijación atornillable
20.0 mm
Nylon
2,2605 € - 4,9965 € 90 En stock
33.0 mm
M8
Fijación atornillable
25.0 mm
Nylon
20,0026 € - 44,1973 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
M10
Espárrago roscado
25.0 mm
Acero inoxidable
2,4647 € - 2,5935 € 296 En stock
26.0 mm
M5
Fijación atornillable
16.0 mm
Nylon
  • de 2
Pomo de mariposa 44.0 mm Espárrago roscado M6 15.0 mm PA

10214336

Rango de precios
5,0593 € - 4,7998 €

Niveles de existencias
558 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero
  • Material del pomo
    PA
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa 58.0 mm Espárrago roscado M10 30.0 mm Acero inoxidable

10194799

Rango de precios
46,3706 € - 20,9811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    58.0 mm
Pomo de mariposa 28.0 mm Espárrago roscado M6 10.0 mm PA

10159804

Rango de precios
1,3798 € - 1,3099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Pomo de mariposa macho 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Rango de precios
5,4899 € - 5,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero inoxidable
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Stud
Pomo de mariposa 46.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm Acero inoxidable

10194768

Rango de precios
37,7598 € - 17,0774 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    46.0 mm
Pomo de mariposa 46.0 mm Espárrago roscado M6 16.0 mm Acero inoxidable

10194720

Rango de precios
32,9703 € - 14,9144 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    46.0 mm
Pomo de mariposa 58.0 mm Espárrago roscado M8 30.0 mm Acero inoxidable

10194805

Rango de precios
46,3706 € - 20,9811 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    58.0 mm
Pomo de mariposa 28.0 mm Espárrago roscado M5 15.0 mm PA

10159781

Rango de precios
2,5671 € - 1,1614 €

Niveles de existencias
362 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Pomo de mariposa 46.0 mm Espárrago roscado M6 20.0 mm Acero inoxidable

10194737

Rango de precios
35,3908 € - 16,0165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    46.0 mm
Pomo de mariposa macho 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Rango de precios
16,4182 € - 7,4263 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero inoxidable
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Stud
Pomo de mariposa 46.0 mm Espárrago roscado M6 25.0 mm Acero inoxidable

10194744

Rango de precios
37,7598 € - 17,0774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    46.0 mm
Pomo de mariposa 52.0 mm Espárrago roscado M8 18.0 mm PA

10214343

Rango de precios
5,6402 € - 5,3601 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero
  • Material del pomo
    PA
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa 52.0 mm Stud M8 20.0 mm PA

10214312

Rango de precios
5,4033 € - 5,1335 €

Niveles de existencias
231 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    Poliamida reforzada
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Longitud del pomo
    52.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Pomo de mariposa macho 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Rango de precios
8,4599 € - 8,0401 €

Niveles de existencias
680 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero inoxidable
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Stud
Pomo de mariposa 20.0 mm Espárrago roscado M4 6.0 mm PA

10222416

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    Escalonado
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Pomo de mariposa 67.0 mm Stud M10 30.0 mm PA

10214329

Rango de precios
7,5993 € - 7,212 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    Poliamida reforzada
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Longitud del pomo
    67.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Pomo de mariposa 32.0 mm Espárrago roscado M6 20.0 mm PA

10222485

Rango de precios
2,3072 € - 2,1928 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    Escalonado
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Pomo de mariposa 33.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm PA

10159828

Rango de precios
4,9965 € - 2,2605 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Pomo de mariposa 58.0 mm Espárrago roscado M10 25.0 mm Acero inoxidable

10194782

Rango de precios
44,1973 € - 20,0026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud del pomo
    58.0 mm
Pomo de mariposa 26.0 mm Espárrago roscado M5 16.0 mm PA

10222447

Rango de precios
2,5935 € - 2,4647 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    Escalonado
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable