Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pomos en forma de cintura tienen una forma de reloj de arena curvada que ofrece una firme superficie de agarre y, además, es cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Material del pomo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0074 € - 18,954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Acero zincado
|
Female
|
Acero
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,5297 € - 40,9631 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Acero inoxidable
|
Macho
|
Acero inoxidable
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 55,517 € - 122,7245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M12
|
Acero zincado
|
Macho
|
Acero
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,4661 € - 45,2273 € | 70 En stock |
|
M6
|
Acero zincado
|
Female
|
Acero
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 18,8799 € - 41,7459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Acero zincado
|
Macho
|
Acero
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 18,0044 € - 39,7992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Acero inoxidable
|
Female
|
Acero inoxidable
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 46,9474 € - 103,7931 € | 49 En stock |
|
M10
|
Acero inoxidable
|
Female
|
Acero inoxidable
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 26,8727 € - 59,4104 € | 49 En stock |
|
M6
|
Acero inoxidable
|
Female
|
Acero inoxidable
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 52,942 € - 117,0389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M12
|
Acero inoxidable
|
Macho
|
Acero inoxidable
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 37,7083 € - 83,3476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Acero inoxidable
|
Macho
|
Acero inoxidable
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 42,2609 € - 93,421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Acero zincado
|
Female
|
Acero
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 38,0688 € - 84,151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
Acero
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 29,1078 € - 64,3235 € | 249 En stock |
|
M8
|
Acero inoxidable
|
Macho
|
Acero inoxidable
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 21,4961 € - 47,5242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Acero inoxidable
|
Macho
|
Acero inoxidable
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 41,4575 € - 91,6597 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Acero inoxidable
|
Female
|
Acero inoxidable
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 26,8727 € - 59,4104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Acero zincado
|
Female
|
Acero
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 20,2704 € - 44,7947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Acero inoxidable
|
Female
|
Acero inoxidable
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 30,2305 € - 66,8161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
Acero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 10209592 | 47,8641 € - 105,8016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Acero zincado
|
Female
|
Acero
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar