Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0963 € - 0,2129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,7562 € - 1,6715 € | 4625 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 1,1018 € - 2,4355 € | 600 En stock |
|
M10
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
| 3,7806 € - 3,9794 € | 120 En stock |
|
M5
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 8,4011 € - 8,8327 € | 1250 En stock |
|
M14
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 23,0147 € - 24,2196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 60,6971 € - 134,1832 € | 81 En stock |
|
M10
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 14,0498 € - 14,7903 € | 9 En stock |
|
M6
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 39,3717 € - 87,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
|||
| 41,2334 € - 91,1303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
10.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
| 116,9621 € - 258,5605 € | 6 En stock |
|
M10
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 2,4763 € - 2,6085 € | 1007 En stock |
|
M4
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 10285152 | 16,1167 € - 16,9683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
|
| 19,6869 € - 20,715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
| 19,6869 € - 20,715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
| 28,5862 € - 30,0894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 67,32 € - 70,8679 € | 50 En stock |
|
M10
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 0,1712 € - 0,3785 € | 4998 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar