Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
0,0963 € - 0,2129 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
PEBD
0,7562 € - 1,6715 € 4625 En stock
30.0 mm
PEBD
1,1018 € - 2,4355 € 600 En stock
M10
Brillo
Fenólico
Threaded
3,7806 € - 3,9794 € 120 En stock
M5
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
8,4011 € - 8,8327 € 1250 En stock
M14
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
23,0147 € - 24,2196 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
60,6971 € - 134,1832 € 81 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
14,0498 € - 14,7903 € 9 En stock
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
39,3717 € - 87,0472 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
41,2334 € - 91,1303 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
116,9621 € - 258,5605 € 6 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
2,4763 € - 2,6085 € 1007 En stock
M4
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
10285152 16,1167 € - 16,9683 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
19,6869 € - 20,715 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
19,6869 € - 20,715 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
28,5862 € - 30,0894 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
67,32 € - 70,8679 € 50 En stock
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
0,1712 € - 0,3785 € 4998 En stock
15.0 mm
PEBD
  • de 9
Pomos esféricos 15.0 mm (D) Negro

10099155

Rango de precios
0,2129 € - 0,0963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) Negro

10101940

Rango de precios
1,6715 € - 0,7562 €

Niveles de existencias
4625 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M10 Fenólico Negro

10252253

Rango de precios
2,4355 € - 1,1018 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Baquelita PA6 GF Negro

10333334

Rango de precios
3,9794 € - 3,7806 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 50.0 mm M14 Baquelita PA6 GF Negro

10333419

Rango de precios
8,8327 € - 8,4011 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    46.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285169

Rango de precios
24,2196 € - 23,0147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285237

Rango de precios
134,1832 € - 60,6971 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 20.0 mm M6 Aluminio Natural

10285305

Rango de precios
14,7903 € - 14,0498 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 38.0 mm M10 Aluminio Natural

10285398

Rango de precios
87,0472 € - 39,3717 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    8301300000
Pomos esféricos 25.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10445556


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 16.0 mm 5.0 mm Aluminio Natural

10436097


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 38.0 mm 10.0 mm Aluminio Natural

10396469

Rango de precios
91,1303 € - 41,2334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 50.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285251

Rango de precios
258,5605 € - 116,9621 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Baquelita PA6 GF Negro

10333327

Rango de precios
2,6085 € - 2,4763 €

Niveles de existencias
1007 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285152

Rango de precios
16,9683 € - 16,1167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 25.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10396421

Rango de precios
20,715 € - 19,6869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm 8.0 mm Aluminio Natural

10396438

Rango de precios
20,715 € - 19,6869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 32.0 mm M6 Aluminio Natural

10285343

Rango de precios
30,0894 € - 28,5862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 50.0 mm M10 Aluminio Natural

10285411

Rango de precios
70,8679 € - 67,32 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Pomos esféricos 15.0 mm (D) Negro

10099148

Rango de precios
0,3785 € - 0,1712 €

Niveles de existencias
4998 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090