Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
13,6804 € - 14,4014 € 9 En stock
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
19,1693 € - 20,1704 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Push Fit
3,4875 € - 3,6812 € 960 En stock
M6
Brillo
Baquelita PA6 GF
Threaded
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Pulido
Aluminio
Push Fit
40,1494 € - 88,7345 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Pulido
Aluminio
Push Fit
38,3366 € - 84,7587 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Push Fit
41,3854 € - 91,4743 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Push Fit
0,2801 € - 0,6193 € 2355 En stock
7.9 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
1,1194 € - 2,4743 € 281 En stock
12.7 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,1667 € - 0,3686 € 4998 En stock
15.0 mm
4.8 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,3045 € - 0,6732 € 1950 En stock
4.8 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,0672 € - 0,1487 € 9592 En stock
6.0 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,0672 € - 0,1487 € 8996 En stock
4.8 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,2801 € - 0,6193 € 1230 En stock
9.5 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,6118 € - 1,3523 € 118 En stock
12.7 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
1,101 € - 2,4343 € 3905 En stock
M8
Brillo
Fenólico
Threaded
2,4112 € - 2,5399 € 7 En stock
M4
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
3,1857 € - 3,3475 € 193 En stock
M8
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
11,8295 € - 12,4424 € 219 En stock
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 20.0 mm M6 Aluminio Natural

10285305

Rango de precios
14,4014 € - 13,6804 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10396421

Rango de precios
20,1704 € - 19,1693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Baquelita PA6 GF Negro

10185902

Rango de precios
3,6812 € - 3,4875 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    23.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm 5.0 mm Aluminio Natural

10436097


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 38.0 mm 10.0 mm Aluminio Natural

10396469

Rango de precios
88,7345 € - 40,1494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 38.0 mm M10 Aluminio Natural

10285398

Rango de precios
84,7587 € - 38,3366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    8301300000
Pomos esféricos 25.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10445556


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10396384

Rango de precios
91,4743 € - 41,3854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm (D) 7.9 mm Negro

10101537

Rango de precios
0,6193 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
2355 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    7.9 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 36.0 mm (D) 12.7 mm Negro

10102091

Rango de precios
2,4743 € - 1,1194 €

Niveles de existencias
281 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    12.7 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 15.0 mm (D) 4.8 mm Negro

10099148

Rango de precios
0,3686 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
4998 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) 4.8 mm Negro

10101407

Rango de precios
0,6732 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
1950 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 6.0 mm Negro

10099100

Rango de precios
0,1487 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
9592 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 4.8 mm Negro

10099094

Rango de precios
0,1487 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
8996 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) 9.5 mm Negro

10101568

Rango de precios
0,6193 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
1230 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    9.5 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm (D) 12.7 mm Negro

10101957

Rango de precios
1,3523 € - 0,6118 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    12.7 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 20.0 mm M8 Fenólico Negro

10252246

Rango de precios
2,4343 € - 1,101 €

Niveles de existencias
3905 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Baquelita PA6 GF Negro

10333327

Rango de precios
2,5399 € - 2,4112 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 32.0 mm M8 Baquelita PA6 GF Negro

10333372

Rango de precios
3,3475 € - 3,1857 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    29.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285138

Rango de precios
12,4424 € - 11,8295 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890