Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
3,1857 € - 3,3475 € 73 En stock
M8
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
11,8295 € - 12,4424 € 29 En stock
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
40,1267 € - 42,2361 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
0,0672 € - 0,1487 € 8996 En stock
4.8 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,0672 € - 0,1487 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
12,9265 € - 13,6052 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Pulido
Aluminio
Threaded
0,2801 € - 0,6193 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,2801 € - 0,6193 € 660 En stock
7.9 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
14,7671 € - 15,5427 € 6 En stock
M4
Pulido
Aluminio
Threaded
17,8457 € - 18,782 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
13,0665 € - 13,7556 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
60,049 € - 132,7361 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
40,1288 € - 88,7036 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
4,6071 € - 4,844 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
11,8295 € - 12,4424 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
60,049 € - 132,7361 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
1,7131 € - 3,7865 € 185 En stock
9.5 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
13,0665 € - 13,7556 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
27,8347 € - 29,2983 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Pulido
Aluminio
Threaded
1,4785 € - 3,2676 € 800 En stock
M12
Brillo
Fenólico
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 32.0 mm M8 Baquelita PA6 GF Negro

10333372

Rango de precios
3,3475 € - 3,1857 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    29.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285138

Rango de precios
12,4424 € - 11,8295 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

10285206

Rango de precios
42,2361 € - 40,1267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 4.8 mm Negro

10099094

Rango de precios
0,1487 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
8996 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 4.0 mm Negro

10099087

Rango de precios
0,1487 € - 0,0672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.0 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 16.0 mm M5 Aluminio Natural

10285275

Rango de precios
13,6052 € - 12,9265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Pomos esféricos 25.0 mm (D) 6.4 mm Negro

10494417

Rango de precios
0,6193 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.4 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) 7.9 mm Negro

10101537

Rango de precios
0,6193 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    7.9 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Aluminio Natural

10285268

Rango de precios
15,5427 € - 14,7671 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm M10 Aluminio Natural

10285336

Rango de precios
18,782 € - 17,8457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 16.0 mm 4.0 mm Acero inoxidable Natural

10285428

Rango de precios
13,7556 € - 13,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable Natural

10396391

Rango de precios
132,7361 € - 60,049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285190

Rango de precios
88,7036 € - 40,1288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M8 Baquelita PA6 GF Negro

10333365

Rango de precios
4,844 € - 4,6071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del pomo
    29.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 16.0 mm M5 Acero inoxidable Natural

10285121

Rango de precios
12,4424 € - 11,8295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 38.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10396407

Rango de precios
132,7361 € - 60,049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 36.0 mm (D) 9.5 mm Negro

10102084

Rango de precios
3,7865 € - 1,7131 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    9.5 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 16.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable Natural

10396360

Rango de precios
13,7556 € - 13,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M8 Aluminio Natural

10285350

Rango de precios
29,2983 € - 27,8347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 32.0 mm M12 Fenólico Negro

10252284

Rango de precios
3,2676 € - 1,4785 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090