Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,7163 € - 114,3197 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
10.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
10285374 | 37,8937 € - 83,7596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
|
34,4421 € - 36,2549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
41,3854 € - 91,4743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
29,8689 € - 31,4397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
|||
2,5183 € - 2,6481 € | 7324 En stock |
|
M6
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
37,8937 € - 83,7596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
1,0219 € - 2,2589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.4 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
1,4785 € - 3,2676 € | 6341 En stock |
|
M10
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
0,9013 € - 1,9926 € | 175 En stock |
|
19.1 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
3,2074 € - 3,3794 € | 36425 En stock |
|
M4
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
60,358 € - 133,4365 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
10.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
61,1861 € - 64,4069 € | 9 En stock |
|
8.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
58,8027 € - 129,9757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
13,6804 € - 14,4014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
0,2801 € - 0,6193 € | 660 En stock |
|
7.9 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
1,1194 € - 2,4743 € | 281 En stock |
|
12.7 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
2,4678 € - 5,4559 € | 862 En stock |
|
M8
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
3,1857 € - 3,3475 € | 73 En stock |
|
M8
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar