Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
60,358 € - 133,4365 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
58,8027 € - 129,9757 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
61,1861 € - 64,4069 € 9 En stock
8.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
1,0219 € - 2,2589 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
1,4785 € - 3,2676 € 6341 En stock
M10
Brillo
Fenólico
Threaded
13,6804 € - 14,4014 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Pulido
Aluminio
Threaded
38,3366 € - 84,7587 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
0,1194 € - 0,264 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
32,1555 € - 33,8478 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
40,4275 € - 89,3731 € 4 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
40,1494 € - 88,7345 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
12,9265 € - 13,6052 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
6,7815 € - 7,1358 € 1302 En stock
M12
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
28,534 € - 30,0306 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
0,3045 € - 0,6732 € 288 En stock
6.0 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
2,4514 € - 2,5853 € 2 En stock
M5 x 0.5
Sin acabado
Fenólico
Threaded
7,416 € - 7,8074 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
9,8159 € - 10,3309 € 5 En stock
M12 x 1.75
Sin acabado
Fenólico
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 38.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable Natural

10396414

Rango de precios
133,4365 € - 60,358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm M8 Acero inoxidable Natural

10285220

Rango de precios
129,9757 € - 58,8027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm 8.0 mm Aluminio Natural

10552506

Rango de precios
64,4069 € - 61,1861 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 30.0 mm (D) 6.4 mm Negro

10101926

Rango de precios
2,2589 € - 1,0219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.4 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 32.0 mm M10 Fenólico Negro

10252277

Rango de precios
3,2676 € - 1,4785 €

Niveles de existencias
6341 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    32.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Aluminio Natural

10285299

Rango de precios
14,4014 € - 13,6804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 38.0 mm M10 Aluminio Natural

10285398

Rango de precios
84,7587 € - 38,3366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    8301300000
Pomos esféricos 25.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10445556


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 6.4 mm Negro

10099117

Rango de precios
0,264 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.4 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Acero inoxidable Natural

10436226

Rango de precios
33,8478 € - 32,1555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285213

Rango de precios
89,3731 € - 40,4275 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm 10.0 mm Aluminio Natural

10396469

Rango de precios
88,7345 € - 40,1494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 16.0 mm M6 Aluminio Natural

10285282

Rango de precios
13,6052 € - 12,9265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 50.0 mm M12 Baquelita PA6 GF Negro

10333402

Rango de precios
7,1358 € - 6,7815 €

Niveles de existencias
1302 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    46.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 32.0 mm M10 Aluminio Natural

10285367

Rango de precios
30,0306 € - 28,534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm (D) 6.0 mm Negro

10101414

Rango de precios
0,6732 € - 0,3045 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 20.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable Natural

10633571


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm M5 x 0.5 Fenólico Negro

10160381

Rango de precios
2,5853 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 50.0 mm M12 Termoplástico Negro

10168493

Rango de precios
7,8074 € - 7,416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M12 x 1.75 Fenólico Negro

10160466

Rango de precios
10,3309 € - 9,8159 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090