Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
6,3008 € - 6,6324 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Sin acabado
Fenólico
Threaded
3,9659 € - 4,1747 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
3,0488 € - 3,2033 € 2 En stock
M6 X 1.0
Sin acabado
Fenólico
Threaded
2,1424 € - 2,2454 € 97 En stock
M8
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
2,8428 € - 2,9973 € 148 En stock
M6
Sin acabado
Termoplástico
Insert
7,0967 € - 7,4675 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 2.0
Sin acabado
Fenólico
Threaded
4,0994 € - 4,3157 € 10 En stock
M10 x 1.5
Sin acabado
Fenólico
Threaded
7,416 € - 7,8074 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
5,4693 € - 5,7577 € 2 En stock
M12
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
2,781 € - 2,9149 € 90 En stock
M6 X 1.0
Sin acabado
Fenólico
Threaded
2,884 € - 3,0385 € 40 En stock
M8 X 1.25
Sin acabado
Fenólico
Threaded
1,6274 € - 1,7098 € 2 En stock
M5
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
3,9115 € - 8,6466 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Brillo
Fenólico
Ajustable a presión
4,534 € - 10,0231 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
Brillo
Fenólico
Ajustable a presión
4,9625 € - 10,9715 € 2840 En stock
M10
Brillo
Fenólico
Threaded
2,7154 € - 6,0024 € 202 En stock
M16
Brillo
Fenólico
Threaded
0,8909 € - 1,9697 € 870 En stock
M6 X 1.0
Zinc amarillo
PP
Inserto roscado
1,8589 € - 4,1088 € 348 En stock
M10/M12
Sin acabado
TPE
Inserto roscado
1,7691 € - 3,9111 € 275 En stock
M8 X 1.25
Zinc transparente
PP
Inserto roscado
0,6715 € - 1,4848 € 375 En stock
M10 x 1.5
Zinc transparente
PP
Inserto roscado
  • de 9
Pomos esféricos 25.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Negro

10419229

Rango de precios
6,6324 € - 6,3008 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Termoplástico Negro

10560822

Rango de precios
4,1747 € - 3,9659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 35.0 mm M6 x 1.0 Fenólico Negro

10160435

Rango de precios
3,2033 € - 3,0488 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 X 1.0
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm M8 Termoplástico Negro

10168455

Rango de precios
2,2454 € - 2,1424 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Termoplástico Negro

10168400

Rango de precios
2,9973 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 48.0 mm M16 x 2.0 Fenólico Negro

10160404

Rango de precios
7,4675 € - 7,0967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 2.0
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 48.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Negro

10160473

Rango de precios
4,3157 € - 4,0994 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 50.0 mm M12 Termoplástico Negro

10168493

Rango de precios
7,8074 € - 7,416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 45.0 mm M12 Termoplástico Negro

10168486

Rango de precios
5,7577 € - 5,4693 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M6 x 1.0 Fenólico Negro

10160411

Rango de precios
2,9149 € - 2,781 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 X 1.0
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M8 x 1.25 Fenólico Negro

10160428

Rango de precios
3,0385 € - 2,884 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Termoplástico Negro

10168448

Rango de precios
1,7098 € - 1,6274 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 19.0 mm M5 Fenólico Negro

10246559

Rango de precios
8,6466 € - 3,9115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del pomo
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) Non Threaded Negro

10246566

Rango de precios
10,0231 € - 4,534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura del pomo
    23.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Fenólico Negro

10203460

Rango de precios
10,9715 € - 4,9625 €

Niveles de existencias
2840 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 44.0 mm M16 Fenólico Negro

10246542

Rango de precios
6,0024 € - 2,7154 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    43.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.1 mm M6 x 1.0 PP Negro

10558829

Rango de precios
1,9697 € - 0,8909 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    32.5 mm
  • Medida de la rosca
    M6 X 1.0
  • Finalizar
    Zinc amarillo
  • Material de inserción
    Acero
  • Tipo de inserto
    Orificio ciego
Pomos esféricos 47.8 mm M10/M12 TPE Negro

10558454

Rango de precios
4,1088 € - 1,8589 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    44.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10/M12
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Tipo de agarre
    Agarre suave al tacto
Pomos esféricos 47.8 mm M8 x 1.25 PP Negro

10558904

Rango de precios
3,9111 € - 1,7691 €

Niveles de existencias
275 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    44.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
  • Tipo de inserto
    Orificio ciego
Pomos esféricos 37.3 mm M10 x 1.5 PP Negro

10558782

Rango de precios
1,4848 € - 0,6715 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    35.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
  • Tipo de inserto
    Tuerca de tope