Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
1,4104 € - 3,1174 € 570 En stock
M8 X 1.25
Zinc transparente
PP
Inserto roscado
1,0833 € - 2,3948 € 1561 En stock
M8 X 1.25
Zinc transparente
PP
Inserto roscado
1,3462 € - 2,9756 € 570 En stock
M6/M8
Sin acabado
PP
Inserto roscado
1,05 € - 2,3211 € 353 En stock
M10 x 1.5
Zinc transparente
PP
Inserto roscado
5,1706 € - 5,4487 € 67 En stock
M12 x 1.75
Sin acabado
Fenólico
Threaded
9,8159 € - 10,3309 € 5 En stock
M12 x 1.75
Sin acabado
Fenólico
Threaded
10168387 1,4935 € - 1,5862 € 552 En stock
M4
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
3,0076 € - 3,1621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 X 1.25
Sin acabado
Fenólico
Threaded
3,193 € - 3,3578 € 4 En stock
M10
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
5,5517 € - 5,8504 € 2 En stock
M10
Sin acabado
Termoplástico
Insert
2,8428 € - 2,9973 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Sin acabado
Termoplástico
Insert
2,0497 € - 2,1527 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Sin acabado
Termoplástico
Insert
2,4514 € - 2,5853 € 2 En stock
M5 x 0.5
Sin acabado
Fenólico
Threaded
3,0694 € - 3,2342 € 5 En stock
M10 x 1.5
Sin acabado
Fenólico
Threaded
3,4814 € - 3,6668 € 2 En stock
M10
Sin acabado
Termoplástico
Threaded
6,3757 € - 6,7053 € 10 En stock
M10
Sin acabado
Termoplástico
Insert
3,6668 € - 3,8625 € 43 En stock
M8
Sin acabado
Termoplástico
Insert
6,7176 € - 7,0719 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Sin acabado
Plástico
Threaded
15,9238 € - 16,7581 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Sin acabado
Plástico
Threaded
15,8826 € - 16,7169 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Sin acabado
Plástico
Threaded
  • de 9
Pomos esféricos 35.1 mm M8 x 1.25 PP Negro

10558874

Rango de precios
3,1174 € - 1,4104 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    32.5 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
  • Tipo de inserto
    Orificio ciego
Pomos esféricos 31.8 mm M8 x 1.25 PP Negro

10558867

Rango de precios
2,3948 € - 1,0833 €

Niveles de existencias
1561 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    29.2 mm
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
  • Tipo de inserto
    Orificio ciego
Pomos esféricos 35.1 mm M6/M8 PP Negro

10558379

Rango de precios
2,9756 € - 1,3462 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    32.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6/M8
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Tipo de inserto
    Orificio ciego autorroscante
Pomos esféricos 40.9 mm M10 x 1.5 PP Negro

10558799

Rango de precios
2,3211 € - 1,05 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    38.6 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Zinc transparente
  • Material de inserción
    Acero
  • Tipo de inserto
    Orificio ciego
Pomos esféricos 48.0 mm M12 x 1.75 Fenólico Negro

10160398

Rango de precios
5,4487 € - 5,1706 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M12 x 1.75 Fenólico Negro

10160466

Rango de precios
10,3309 € - 9,8159 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Termoplástico Negro

10168387

Rango de precios
1,5862 € - 1,4935 €

Niveles de existencias
552 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M8 x 1.25 Fenólico Negro

10160442

Rango de precios
3,1621 € - 3,0076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 X 1.25
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M10 Termoplástico Negro

10168462

Rango de precios
3,3578 € - 3,193 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M10 Termoplástico Negro

10168424

Rango de precios
5,8504 € - 5,5517 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Termoplástico Negro

10168394

Rango de precios
2,9973 € - 2,8428 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Termoplástico Negro

10168509

Rango de precios
2,1527 € - 2,0497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm M5 x 0.5 Fenólico Negro

10160381

Rango de precios
2,5853 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 35.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Negro

10160459

Rango de precios
3,2342 € - 3,0694 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Fenólico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Termoplástico Negro

10168479

Rango de precios
3,6668 € - 3,4814 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Termoplástico Negro

10168431

Rango de precios
6,7053 € - 6,3757 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 30.0 mm M8 Termoplástico Negro

10168417

Rango de precios
3,8625 € - 3,6668 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 32.0 mm M8 Plástico

10499061

Rango de precios
7,0719 € - 6,7176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Plástico
  • Código de material
    8487909090
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Plástico

10499146

Rango de precios
16,7581 € - 15,9238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Plástico
  • Código de material
    8487909090
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Plástico

10499153

Rango de precios
16,7169 € - 15,8826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    Plástico
  • Código de material
    8487909090