Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Esta es la parte hembra o lado receptor. Las piezas roscadas macho se venden por separado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Tipo | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2458 € - 0,2591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
Roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2029 € - 0,2135 € | 9000 En stock |
M6
|
Negro
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1651 € - 0,2294 € | 888 En stock |
M4
|
Blanco
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1753 € - 0,2265 € | 6000 En stock |
M6
|
Negro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2197 € - 0,2312 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Negro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,19 € - 0,263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Negro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2197 € - 0,2312 € | 46274 En stock |
M4
|
Blanco
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1651 € - 0,2294 € | 28440 En stock |
M4
|
Negro
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2427 € | 6202 En stock |
M4
|
Negro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,228 € | 100 En stock |
M6
|
Negro
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,19 € - 0,263 € | 36763 En stock |
M5
|
Blanco
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,2251 € | 36240 En stock |
M4
|
Negro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2427 € | 29947 En stock |
M4
|
Blanco
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,2294 € | 7500 En stock |
M6
|
Blanco
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1753 € - 0,2265 € | 25650 En stock |
M6
|
Blanco
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2029 € - 0,2135 € | 10083 En stock |
M6
|
Blanco
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2029 € - 0,2135 € | 6017 En stock |
M6
|
Negro
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2029 € - 0,2135 € | 2922 En stock |
M6
|
Blanco
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2458 € - 0,2591 € | 20480 En stock |
M4
|
Blanco
|
Roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,223 € | 38747 En stock |
M4
|
Blanco
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar