El precinto de perno de alta seguridad es ideal para asegurar las mercancías durante la importación y la exportación. Incorpora un inserto 18 mm y una cabeza de pasador que garantiza que la junta permanezca encajada, incluso si se retira la cubierta de plástico. El precinto cumple la norma ISO 17712:2013 (pasador revestido) y cuenta con la certificación C-TPAT.
Material: ABS, PP, Acero Color: Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Rojo, Verde Código De La Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | C | Color | B | Fuerza de tracción | A | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6664 € - 1,6664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Amarillo
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
2,4316 € - 2,4316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Blanco
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
2,1098 € - 2,1098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blanco
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
2,298 € - 2,298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blanco
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
2,298 € - 2,298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Naranja
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,6664 € - 1,6664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Azul
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
2,1098 € - 2,1098 € | 245 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Amarillo
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
1,6664 € - 1,6664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Verde
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
15,5415 € - 15,5415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Amarillo
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
1,6664 € - 1,6664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanco
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
2,1098 € - 2,1098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Azul
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
2,298 € - 2,298 € | 6409 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rojo
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
2,298 € - 2,298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Amarillo
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
2,298 € - 2,298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Azul
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
20083397 | 2,1098 € - 2,1098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Verde
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
|
2,1098 € - 2,1098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rojo
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
2,4316 € - 2,4316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Amarillo
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
2,4316 € - 2,4316 € | 250 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Azul
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
2,4316 € - 2,4316 € | 5999 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Naranja
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
19,306 € - 19,306 € | 4995 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Azul
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar