Estos precintos Pull-Tight totalmente de plástico proporcionan una prueba de manipulación y evitan los robos. La gama incluye PrimeLock, LightLock, AceLock y SentryLock. Cada uno de ellos está diseñado para una instalación sin herramientas y ofrece diferentes resistencias a la rotura.Gama íntegramente de plástico de precintos flexibles con una cinta estriada que es ideal para agarrar materiales resbaladizos.Revela evidencias de manipulación o rotura.Se utiliza para una sencilla identificación de los datos de entrega a fin de ayudar a mejorar la eficiencia. Material: PP, , Polipropileno Color: Azul, Rojo, Verde, Amarillo, Blanco, Naranja Código De La Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | C | Calidad de extraíble | A | Color | B | Fuerza de tracción | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2079 € - 0,2079 € | 21999 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,2109 € - 0,2109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Sin rasgado
|
13.78 in
350.0 mm
|
Naranja
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,1772 € - 0,1772 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Rasgado
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rojo
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,1772 € - 0,1772 € | 6000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Rasgado
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,2021 € - 0,2021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Sin rasgado
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naranja
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,1655 € - 0,1655 € | 5453 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Rasgado
|
7.874 in
200.0 mm
|
Azul
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,2021 € - 0,2021 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Sin rasgado
|
9.843 in
250.0 mm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,2153 € - 0,2153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
13.78 in
350.0 mm
|
Amarillo
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Sin rasgado
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naranja
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,2153 € - 0,2153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | 8075 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Sin rasgado
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,2109 € - 0,2109 € | 7980 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Sin rasgado
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,2079 € - 0,2079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,2079 € - 0,2079 € | 986 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Rasgado
|
9.843 in
250.0 mm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,164 € - 0,164 € | 14000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Sin rasgado
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blanco
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,074 € - 0,074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,1743 € - 0,1743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Sin rasgado
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanco
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
0,2109 € - 0,2109 € | 368 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Sin rasgado
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rojo
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,2109 € - 0,2109 € | 10993 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Sin rasgado
|
13.78 in
350.0 mm
|
Azul
|
1.969 in
50.0 mm
|
40.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
0,164 € - 0,164 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Sin rasgado
|
7.874 in
200.0 mm
|
Amarillo
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar