Menu Search

Precintos PadLock

En stock

Los precintos para candados están diseñados para asegurar las mercancías durante el transporte, proporcionando señales claras de manipulación o violación para mayor tranquilidad. El precinto sólo puede retirarse con un cortaalambres (se vende por separado).

  • Nuestros precintos PadLock se utilizan para proteger las mercancías durante el transporte y proporcionan pruebas de manipulación o rotura, lo que le da tranquilidad durante el envío.
  • El sello solo puede extraerse con cortaalambres (se vende por separado).
  • Alternativa de un solo uso segura y de bajo coste a los candados tradicionales.
Material: , Polipropileno Color: Blanco, Azul, Verde, Rojo Código De La Serie: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color C D A B E Tipo Compra
0,8439 € - 0,8439 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
4,7989 € - 4,7989 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
4,7989 € - 4,7989 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
0,3474 € - 0,3474 € 8755 En stock
Azul
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
0,7597 € - 0,7597 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,7597 € - 0,7597 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,3474 € - 0,3474 € 7615 En stock
Verde
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
4,7989 € - 4,7989 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
0,3474 € - 0,3474 € 12617 En stock
Rojo
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Verde

20086930

Rango de precios
0,8439 € - 0,8439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Verde

20085315

Rango de precios
4,7989 € - 4,7989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Azul

20085322

Rango de precios
4,7989 € - 4,7989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Azul

20085261

Rango de precios
0,3474 € - 0,3474 €

Niveles de existencias
8755 En stock
Atributos
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Azul

20086923

Rango de precios
0,7597 € - 0,7597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Rojo

20086947

Rango de precios
0,7597 € - 0,7597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Verde

20085278

Rango de precios
0,3474 € - 0,3474 €

Niveles de existencias
7615 En stock
Atributos
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Blanco

20085339

Rango de precios
4,7989 € - 4,7989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Rojo

20085285

Rango de precios
0,3474 € - 0,3474 €

Niveles de existencias
12617 En stock
Atributos
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm